Lineaariset toimilaitteet, lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet

Lineaarisia toimilaitteita ja niiden kiinnikkeitä käytetään putki/puristusliitinkokoonpanojen laajentamiseen yhden putken lineaarisilla akseleilla ja lineaaristen toimilaitteiden kiinnikkeillä ja ohjaimilla, jotka on valmistettu putki/puristusliitinelementeistä. Sijaintia, kallistusta tai

formaattia voi säätää helposti käsipyöräkäyttöisellä karalla.

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
Lineaariset toimilaitteet tekninen eritelmä
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä
Neliöreikä (alkaen - päättyen) Neliöreikä
Ulkoläpimitta (alkaen - päättyen) Ulkoläpimitta

UUDET GN 2910 Lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs, yhdellä liittimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 2920 Lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs, kahdella vastakkaisella liittimellä, konfiguroitava
UUDET GN 2930 Lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs, kahdella itsenäisellä liittimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 2911 Lineaariset toimilaitteet, neliömalli, teräs / ruostumaton teräs, yhdellä liittimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 2921 Lineaariset toimilaitteet, neliömalli, teräs / ruostumaton teräs, kahdella vastakkaisella liittimellä, konfiguroitava
UUDET GN 2931 Lineaariset toimilaitteet, neliömalli, teräs / ruostumaton teräs, kahdella itsenäisellä liittimellä, konfiguroitavissa
GN 274.1 Lineaarisen toimilaitteen kääntyvät liittimet, alumiini d1: B - Reikä<br />Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 274.1

Lineaarisen toimilaitteen kääntyvät liittimet, alumiini
GN 278.1 Lineaarisen toimilaitteen kääntyvät liittimet, alumiini d1: B - Reikä<br />Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 278.1

Lineaarisen toimilaitteen kääntyvät liittimet, alumiini
GN 147.7 Laipalliset lukitsevat liukuyksiköt, Alumiini Tyyppi: D - jousitapilla<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 147.7

Laipalliset lukitsevat liukuyksiköt, Alumiini
GN 134.7 Lukitsevat liukuyksiköt Tyyppi: R - indeksitapilla<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 134.7

Lukitsevat liukuyksiköt
GN 990.1 Rakennusputket, joissa on lukitusreiät, lukittaviin liukuyksiköihin GN 134.7 / GN 147.7, alumiini / ruostumaton teräs
GN 134.1 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini

GN 134.1

Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini
GN 134.2 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini

GN 134.2

Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini
GN 135.1 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely<br />d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Reikä<br />d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Reikä

GN 135.1

Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini
GN 9234 Käsipyörät, alumiini, jauhepinnoitettu, lineaarisille toimilaitteille Tyyppi: A - ilman kahvaa<br />Pinta: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely<br />d<sub>2</sub>: 80...100 - Levykäsipyörä

UUDET GN 9234

Käsipyörät, alumiini, jauhepinnoitettu, lineaarisille toimilaitteille
UUDET GN 4910 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä liukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 4920 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 4930 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella yksittäisellä liukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 4940 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 4950 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella itsenäisellä yksittäisellä liukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 4960 Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella itsenäisellä kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 6910 Tarkkuus kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä liukusäätimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 6920 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 6922 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä kaksoisliukusäätimellä ja kierrätyskuularuuvilla, konfiguroitavissa
UUDET GN 6930 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella yksittäisellä liukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 6940 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitava
UUDET GN 6942 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella kaksoisliukusäätimellä ja kierrätyskuularuuvilla, konfiguroitavissa
UUDET GN 6950 Tarkkuus Kahden putken lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella itsenäisellä yksittäisellä liukusäätimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 6960 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella itsenäisellä kaksoisliukusäätimellä, konfiguroitavana
UUDET GN 6962 Tarkkuus kaksoisputkiset lineaariset toimilaitteet, terästä / ruostumatonta terästä, kahdella itsenäisellä kaksoisliukusäätimellä ja kierrätyskuularuuvilla, konfiguroitavana
UUDET GN 8910 Lineaariset profiilitoimilaitteet, alumiini, kara terästä / ruostumatonta terästä, yhdellä rullastolla
UUDET GN 8920 Lineaariset profiilitoimilaitteet, Alumiini, kara terästä / ruostumatonta terästä, kahdella vastakkaisella vaunulla varustettuna