JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 163.1 Pohjalevylliset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet Alumiini

Valokuva

GN 163.1 Pohjalevylliset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini d<sub>1</sub>: B - Reikä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
d1: B - Reikä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 163.1 Pohjalevylliset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini d<sub>1</sub>: B - Reikä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 163.1 Pohjalevylliset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini d<sub>1</sub>: G - liukusisäkkeellä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Pohjalevylliset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet GN 163.1 toimitetaan tavallisesti vain yhdessä asennetun lineaarisen toimilaitteen kanssa ja toiminnan ohjaamiseen.

Ohjainreiässä d1 olevan lukitusruuvin avulla voidaan joko asettaa liike tai lineaarisen toimilaitteen kiinnike voidaan lukita (lopullisen säädön tekemisen jälkeen).

Tekninen eritelmä

Alumiini
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW


Laakeriheloill
Muovi (PTFE)


Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 163.1 Pohjalevylliset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2lukitusruuvit DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
ilman liuku
sisäkettä

Reikä
jossa liuku
sisäke
k
Lukitus
pituus
d2d3
Asennus ruuvi
seurantamutterissa
l1l2tx1x2y1y2z
Ruuvien
sijainnit
B 30G 30506,5M 45240760426042M8-25
B 30G 30708,5M 468561090649064M10-35
B 40G 40708,5M 568561090649064M10-35
B 40G 408511M 577,565141057410574M10-50
B 50G 508511M 677,565141057410574M10-50
B 60G 6010011M 89280141258912589M10-50

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Reikäd1
Reikä d1
k
Tunnistenro.

Pinta
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
30,68
plus ALV 5,83 €
brutto 36,51 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,40 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,145 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000