JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 187.4 Hammastetut lukituslevyt Teräs

Valokuva

GN 187.4 Hammastetut lukituslevyt, teräs Tyyppi: A - kierrereiällä d<sub>3</sub> keskellä, kahdella upotusreiällä kantaruuveja varten
Tyyppi: A - kierrereiällä d3 keskellä, kahdella upotusreiällä kantaruuveja varten
GN 187.4 Hammastetut lukituslevyt, teräs Tyyppi: A - kierrereiällä d<sub>3</sub> keskellä, kahdella upotusreiällä kantaruuveja varten GN 187.4 Hammastetut lukituslevyt, teräs Tyyppi: B - porareiällä d<sub>4</sub> keskellä, kahdella upotusreiällä kantaruuveja varten GN 187.4 Hammastetut lukituslevyt, teräs Tyyppi: C - kierrereiällä d<sub>3</sub> keskellä, kahdella kierteisellä asennusreiällä GN 187.4 Hammastetut lukituslevyt, teräs Tyyppi: D - porareiällä d<sub>4</sub> keskellä, kahdella kierteisellä asennusreiällä GN 187.4 Hammastetut lukituslevyt, teräs Tyyppi: E - ilman reikiä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Hammastettujen lukituslevyjen GN 187.4 avulla standardiosat voidaan lukita ja asettaa tukevasti määrättyyn kulmaan.

Hampaiden kulman suunta sopeutetaan kiinnitysreikiin ja näin voidaan muodostaa samansuuntainen tai suorakulmainen sijoittelu. Hampaiden lukumäärä 48 / 60 mahdollistaa säädön 7,5º tai 6º askelin, minkä tuloksena saadaan erillisen taulukon mukaiset indeksointiasennot.

Laajan mallivalikoiman ansiosta nämä levyt sopivat lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin tällä erityisalalla. Hammastettujen lukituslevyjen täydentämiseksi hyödyllisiä lisästandardiosia ovat ohjainholkit GN 187.1 ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut painejouset GN 187.2.

Tekninen eritelmä

  • TeräsST (Distaloy AB)
    sintrattu
    • Tyyppi A, B C, D
      karkaistu, musta, hapetettu höyryllä
    • Tyyppi E
      paljas, ei karkaistu

RoHS

Lisävaruste

Ohjainholkit GN 187.1
Painejouset GN 187.2

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 187.4 Hammastetut lukituslevyt, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Form

Akierrereiällä d3 keskellä, kahdella upotusreiällä kantaruuveja varten
Bporareiällä d4 keskellä, kahdella upotusreiällä kantaruuveja varten
Ckierrereiällä d3 keskellä, kahdella kierteisellä asennusreiällä
Dporareiällä d4 keskellä, kahdella kierteisellä asennusreiällä
Eilman reikiä
Näytä / piilota sarakkeet
d1z
Hampaiden lukumäärä
d2d3d4d5d6d7h1 ±0,09
hampaiden väli
h2
(2x h1)
m1m2w min.
Isku
22486015,5M 44,23,2M 336,51312120,6
27486019,5M 55,24,3M 447,51515150,7
32486023,5M 66,25,3M 5591818180,9
40486030M 88,26,3M 6611,52323231,3

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Ulkoläpimitta d1
Hampaiden lukumääräz
Tyyppi





Materiaali

Mahdolliset kulmat / indeksointiasennot

z
Hampaiden lukumäärä

Kulma-
askeleet

Mahdolliset kulmat / indeksointiasennot

48

7,5°

Skala 0 bis 90 (7,5° Schritte)

60

Skala 0 bis 90 (6° Schritte)

Asennusohjeet

Luonnos GN 187.4 / vivut
Sketch GN 187.4 adjustable sheetmetal

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,60
plus ALV 2,01 €
brutto 12,61 €
Varastossa
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269096
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 187.4-22-48-A-STGN 187.4-22-48-B-STGN 187.4-22-48-C-STGN 187.4-22-48-D-STGN 187.4-22-48-E-STGN 187.4-22-60-A-STGN 187.4-22-60-B-STGN 187.4-22-60-C-STGN 187.4-22-60-D-STGN 187.4-22-60-E-STGN 187.4-27-48-A-STGN 187.4-27-48-B-STGN 187.4-27-48-C-STGN 187.4-27-48-D-STGN 187.4-27-48-E-STGN 187.4-27-60-A-STGN 187.4-27-60-B-STGN 187.4-27-60-C-STGN 187.4-27-60-D-STGN 187.4-27-60-E-STGN 187.4-32-48-A-STGN 187.4-32-48-B-STGN 187.4-32-48-C-STGN 187.4-32-48-D-STGN 187.4-32-48-E-STGN 187.4-32-60-A-STGN 187.4-32-60-B-STGN 187.4-32-60-C-STGN 187.4-32-60-D-STGN 187.4-32-60-E-STGN 187.4-40-48-A-STGN 187.4-40-48-B-STGN 187.4-40-48-C-STGN 187.4-40-48-D-STGN 187.4-40-48-E-STGN 187.4-40-60-A-STGN 187.4-40-60-B-STGN 187.4-40-60-C-STGN 187.4-40-60-D-STGN 187.4-40-60-E-ST

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.