GN 189 Hammastetut lukituslevyt Muovi

Hammastetut lukituslevyt GN 189: Muovi
ELESA original design
code: RDB
Tyyppi: B - porareiällä d3 keskellä, kahdella upotusreiällä kantaruuveja varten

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Hammastettujen lukituslevyjen GN 189 avulla standardiosat voidaan liittää yhteen määrätyssä kulmassa.

Hampaiden lukumäärä 60 mahdollistaa säädön 6º askelin, minkä tuloksena saadaan erillisen taulukon mukaiset indeksointiasennot.

Laajan mallivalikoiman ansiosta nämä levyt sopivat lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin tällä erityisalalla. Painejouset GN 187.2 voidaan sijoittaa lukituslevyjen väliin asennuksen aikana, jolloin ne irtoavat toisistaan ongelmitta irrottamisvaiheessa.

Tekninen eritelmä

  • Muovi
    Teknopolymeeri (polyamidi PA-HP)
    • lasikuituvahvistettu
    • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
    • musta, matta

  • Kuusiomutterit (Tyyppi D / DC)
    Ruostumaton teräs AISI 304

RoHS

Lisävaruste

Painejouset GN 187.2

Piilota tekninen piirros
GN 189 Hammastetut lukituslevyt, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bporareiällä d3 keskellä, kahdella upotusreiällä kantaruuveja varten
Dporareiällä d3 keskellä, kahdella kuusiomutterilla ruuvausta varten
BCporareiällä d3 keskellä, kahdella upotusreiällä kantaruuveja varten, ohjaimella
DCporareiällä d3 keskellä, kahdella kuusiomutterilla ruuvausta varten, ohjaimella
Näytä / piilota sarakkeet
d1z
Hampaiden lukumäärä
d2d3d4d5d6d7d8h1h2h3h4
(2 x h2)
mavainväli A/Fw min.
Isku
326023,56,354M 4535,59,598,2181871,2
4060308,365M 5643,51211,410,522,82381,3

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Hampaiden lukumääräz
Tyyppi




Ulkoläpimitta d1
Hampaiden lukumääräz
Tyyppi




Mahdolliset kulmat / indeksointiasennot

z
Tooth count

Angle
steps

Mahdolliset kulmat / indeksointiasennot

60

Skala 0 bis 90 (6° Schritte)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,34
plus ALV 1,01 €
brutto 6,35 €
Varastossa
ELESA Code: 51981
Kuvaus: RDB.32-60-F
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 189-32-60-BGN 189-32-60-DGN 189-32-60-BCGN 189-32-60-DCGN 189-40-60-BGN 189-40-60-DGN 189-40-60-BCGN 189-40-60-DC