JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 191.1 Lineaarisen toimilaitteen T-kulmaliittimet Ruostumaton teräs

Valokuva

GN 191.1 Lineaarisen toimilaitteen T-kulmaliittimet, ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet GN 191.1 toimitetaan tavallisesti vain yhdessä asennetun lineaarisen toimilaitteen kanssa ja toiminnan ohjaamiseen. Määritteellä G nimetyt reiät varustetaan laakeriheloilla.

Ohjainreikien d1 välystä voi säätää ruuveilla sijainnissa z2, tai lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet voidaan kiinnittää säädön jälkeen.

Jos tarvitaan nopeaa kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvi voidaan korvata säädettävällä lukitusvivulla GN 911.3, joka löytyy lisävarusteiden taulukosta.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI AISI CF-8

  • matta sinkopuhdistettu
  • Reikä vain liukuholkilla

Laakeriheloill
Muovi (PTFE)


Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 191.1 Lineaarisen toimilaitteen T-kulmaliittimet, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kahdella lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
jossa
liukuholkkia
d2
Reikä
d3
Asennus ruuvi
seurantamutterissa
k
Lukitus
pituus
l1l2mz1
Ruuvien
sijainnit
z2
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911.3
kun z1
l3



kun z2
l3
G 18B 18M 3256134,539M6-20M6-2045 | 6345 | 63

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Reikä d1
d2
Tunnistenro.

Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
76,79
plus ALV 14,59 €
brutto 91,38 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,96 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,235 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73072210