JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 212.5 Säädettävät kiristysvivut - ruostumaton teräs

Valokuva

GN 212.5 Säädettävät kiristysvivut, kierretapilla, ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säädettävät kiristysvivut GN 212.5 ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun osia tulee kiinnittää rajoitetulla kiristysvälillä tai kun vaaditaan erityistä vivun asentoa. Kierresisäke on kytketty keskiöön hammastuksilla, jotka voidaan vapauttaa.

Vivusta vetämällä hammastukset kytkeytyvät irti, ja vipu voidaan näin kääntää ihanteelliseen lukitusasentoon. Kun vipu vapautetaan, ne kytkeytyvät uudelleen automaattisesti.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 303
matta sinkopuhdistettu


Pallonupit DIN 319
Muovi, Duroplast
musta, kiiltävä viimeistely


Turvalukkorengas
Muovi (polyasetaali POM)


RoHS

Tilauksesta

vipu, suora (90º)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 212.5 Säädettävät kiristysvivut, kierretapilla, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ekulmavipu
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1d3d4d5h1h3h4h5
Isku
l2l3
21M 81620253240506313,582033,515947570
24M 1020253240506380161025402,5754,510196
28M 12253240506380-19123048,54,5894,5116110

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Läpimitta d1
Kiinnityskierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
20,29
plus ALV 3,86 €
brutto 24,15 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,51 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,104 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900