JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2194 Tiivistesaumat Materiaali NBR / MVQ (silikoni), FDA-määräysten mukainen

Valokuva

GN 2194 Tiivistesaumat, materiaali NBR / MVQ (silikoni), FDA-määräysten mukainen Materiaali: MVQ - Silikonikumi
Materiaali: MVQ - Silikonikumi
GN 2194 Tiivistesaumat, materiaali NBR / MVQ (silikoni), FDA-määräysten mukainen Materiaali: MVQ - Silikonikumi GN 2194 Tiivistesaumat, materiaali NBR / MVQ (silikoni), FDA-määräysten mukainen Materiaali: NBR - Akryylinitriittibutadieeni-kumi
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Reunasuojaprofiilit GN 2194 asennetaan metallilevyjen etureunaan. Ne suojaavat pintoja terävien reunojen aiheuttamilta vahingoilta. Lisäksi reunan viimeistelyllä on visuaalisen koristeluvaikutus samalla, kun mahdolliset leikattujen tai laserleikattujen metallilevyjen jatkokäsittelyt, kuten teroittaminen tai viisteytys, vähentyvät täysin minimiin.

FDA-määräysten mukaisten materiaalien käytön ansiosta profiilit sopivat vastaavia vaatimuksia noudattaviin käyttötarkoituksiin. FDA 21 CFR 177.2600 -määräysten mukaisen hyväksynnän lisäksi silikoniversio noudattaa 3-A Sanitary Standards Inc:n ohjeita ja DIN ISO 10993 -standardia.

NBR-materiaalista valmistetut profiilit sopivat erityisesti käyttötarkoituksiin, joissa ne saattavat joutua kosketuksiin öljyjen, rasvojen tai vastaavien nesteiden kanssa.

Suosittelemme ohjesäännön mukaisen sijoitussäteen (r1...r3) noudattamista, jotta voidaan varmistaa profiilin pysyvyys ja helpottaa asentamista. Asentaminen voidaan suorittaa käsin tai vaihtoehtoisesti pehmeäpintaisella vasaralla. Upotettu kiinnityssisäke estää profiilin irtautumisen. Liimaa tai muita tartunta-aineita ei tarvita.

Tekninen eritelmä

  • Profiili
    Akryylinitriittibutadieeni-kumiNBR
    • FDA-määräysten mukainen
    • Sininen, RAL 5012BLBL
    • Kovuus 70±5 Shore A
    • Käyttölämpötila -30 ºC – 100 ºC

  • Profiili
    SilikonikumiMVQ
    • FDA-määräysten mukainen
    • Blue, RAL 5010BLBL
    • Kovuus 60±5 Shore A
    • Käyttölämpötila -50 ºC – 200 ºC

  • Kiinnitinosa
    Ruostumaton teräslanka-polyesteri -puristusvanne AISI 304

RoHS

Tilauksesta

MVQ-materiaali muissa väreissä

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 2194 Tiivistesaumat, materiaali NBR / MVQ (silikoni), FDA-määräysten mukainen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
h1Pituus l
metreissä
a
Kiinnitysalue
bh2r1
NBR

MVQ
r2
NBR

MVQ
r3
NBR

MVQ
9,5201 - 26,58152515251512
14201 - 410,512253020452015

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali


h1
Väri (MVQ)
BL
Väri (NBR)
BL
Pituus I (metreissä)

Asennusesimerkkejä

9b337930-f0bd-43ac-ac8a-0c0e5f7a10ad b9e86a98-5938-40ab-a056-62374c01da28
543f4bc0-585c-4c37-a3f2-1d641bf33dd9 b0dd8ca8-7964-4f6c-9d47-79eb040778b6
45d54300-e133-4b03-ae19-ac2beaf0a132 36ac12e6-72ec-489d-82d4-e4ba778a601f

Käyttöesimerkit
Reunasuojaprofiileja ja tiivistesaumoja voidaan niiden monipuolisuuden ansiosta käyttää lukuisissa eri käyttösovelluksissa, joissa käytetään muita Ganter-tuotteita. Näin useita eri tuoteyhdistelmiä on mahdollista käyttää halutun järjestelmän luomiseen, erityisesti yhdessä tuoteryhmien 3.3 ja 2.4 .

Rakennusesimerkkejä

586ff59b-4da4-4a2e-9bb8-f06e3f948533

Asennusesimerkki
Esitetyssä asennuksessa on käytetty reunasuojaprofiileja ja tiivistesaumoja standardissa käytössä. Tiivistesaumat asennetaan oveen ja kiinteään kehykseen. Oven takana olevassa aukossa on turvallisuussyistä reunasuojaprofiili leikatuissa reunoissa.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
223,49
plus ALV 42,46 €
brutto 265,95 €
Varastossa
Paino: 1,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39162000
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
GN 2194-MVQ-9,5-BL-20GN 2194-NBR-9,5-BL-20GN 2194-MVQ-14-BL-20GN 2194-NBR-14-BL-20