JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2190 Tiivistesaumat Materiaaleja NBR / MVQ (silikoni), FDA-määräysten mukainen

Valokuva

GN 2190 Tiivistesaumat, FDA-määräysten mukaiset Materiaali: NBR - Akryylinitriittibutadieeni-kumi
Tyyppi: A - Ylempi tiivisteprofiili
Materiaali: NBR - Akryylinitriittibutadieeni-kumi
Tyyppi: A - Ylempi tiivisteprofiili
GN 2190 Tiivistesaumat, FDA-määräysten mukaiset Materiaali: NBR - Akryylinitriittibutadieeni-kumi
Tyyppi: A - Ylempi tiivisteprofiili GN 2190 Tiivistesaumat, FDA-määräysten mukaiset Materiaali: MVQ - Silikonikumi
Tyyppi: A - Ylempi tiivisteprofiili GN 2190 Tiivistesaumat, FDA-määräysten mukaiset Materiaali: MVQ - Silikonikumi
Tyyppi: D - Sivun tiivisteprofiili GN 2190 Tiivistesaumat, FDA-määräysten mukaiset Materiaali: NBR - Akryylinitriittibutadieeni-kumi
Tyyppi: D - Sivun tiivisteprofiili
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 2190 tiivistesaumoja voidaan käyttää ovien, suojusten ja luukkujen tiivistämiseen. Profiilit voidaan työntää metallilevyjen reunoille käsin. Upotettu kiinnitinosa estää profiilin irtautumisen. Liimaa tai muita tartunta-aineita ei tarvita.

FDA-määräysten mukaisten materiaalien käytön ansiosta profiilit sopivat vastaavia vaatimuksia noudattaviin käyttötarkoituksiin. FDA 21 CFR 177.2600 -määräysten mukaisen hyväksynnän lisäksi silikoniversio noudattaa 3-A Sanitary Standards Inc:n ohjeita ja DIN ISO 10993 -standardia.

NBR-materiaalista valmistetut profiilit sopivat erityisesti käyttötarkoituksiin, joissa ne saattavat joutua kosketuksiin öljyjen, rasvojen tai vastaavien nesteiden kanssa.

Kun profiili on asennettu, viereisen komponentin tulisi puristaa sitä kevyesti w2 mitan mukaisesti. Näin varmistetaan optimaalinen tiivistys. Suosittelemme ohjesäännön mukaisen sijoitussäteen (r1...r4) noudattamista, jotta voidaan varmistaa profiilin tiukka ja pitkäkestoinen tiiveys ja helpottaa asentamista.

Tiivisteprofiileissa on tuotantosyistä tuuletusreiät yhdellä puolella (noin 2 m etäisyydellä), ja ne tulee ottaa huomioon suunnittelua ja asentamista varten.

Tekninen eritelmä

Kiinnitysprofiili / tiivisteprofiili
Akryylinitriittibutadieeni-kumiNBR

  • FDA-määräysten mukainen
  • Blue, RAL 5012
  • Kiinnitysprofiilin kovuus 70±5 Shore A
  • Tiivisteprofiilin kovuus 30±5 Shore A
  • Lämpötilankestävyys -30 ºC – 100 ºC

Kiinnitysprofiili / tiivisteprofiili
SilikonikumiMVQ

  • FDA-määräysten mukainen
  • Blue, RAL 5010
  • Kiinnitysprofiilin kovuus 60±5 Shore A
  • Tiivisteprofiilin kovuus 60±5 Shore A
  • Lämpötilankestävyys -50 ºC – 200 ºC

Kiinnitinosa
Ruostumaton teräslanka-polyesteri -puristusvanne AISI 304


RoHS

Tilauksesta

MVQ-materiaali muissa väreissä

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 2190 Tiivistesaumat, FDA-määräysten mukaiset luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AYlempi tiivisteprofiili
DSivun tiivisteprofiili
Näytä / piilota sarakkeet
h1
Tyyppi A
h1
Tyyppi D
Pituus l
metreissä
a
Kiinnitysalue
bh2h3h4kr1
NBR

MVQ
r2
NBR

MVQ
r3
NBR

MVQ
r4w1w2
50 %:ssa
sallittua muodonmuutosta
20,5-201 - 3.51110,5---90150501003025-107
-13201 - 3.51110,752,254,54,75404050501001008011,258,75

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali


h1 (Tyyppi A)
h1 (Tyyppi D)
Tyyppi


Pituus I (metreissä)

Asennusesimerkkejä

Reunasuojan käyttö, piirustus Reunasuojan käyttö, piirustus 2

Käyttöesimerkit
Reunasuojaprofiileja ja tiivistesaumoja voidaan niiden monipuolisuuden ansiosta käyttää lukuisissa eri käyttösovelluksissa, joissa käytetään muita Ganter-tuotteita. Näin useita eri tuoteyhdistelmiä on mahdollista käyttää halutun järjestelmän luomiseen, erityisesti yhdessä tuoteryhmien 3.3 Ovien ja kansien saranat, salvat ja lukot ja 2.4 Kiristäminen kiinnityselementeillä.

Asennusesimerkki

Kantenschutzprofil Konstruktionsbeispiel ZN

Asennusesimerkki
Esitetyssä asennuksessa on käytetty reunasuojaprofiileja ja tiivistesaumoja standardissa käytössä. Tiivistesaumat asennetaan oveen ja kiinteään kehykseen. Oven takana olevassa aukossa on turvallisuussyistä reunasuojaprofiili leikatuissa reunoissa.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
232,75
plus ALV 44,22 €
brutto 276,97 €
Varastossa
Paino: 3,200 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40082900
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
GN 2190-NBR-20,5-A-20GN 2190-MVQ-20,5-A-20GN 2190-NBR-13-D-20GN 2190-MVQ-13-D-20