JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 228 Käsipyörät Prässättyä terästä

Valokuva

GN 228 Käsipyörät, prässättyä terästä Materiaali: ST - Teräs
Porakoodi: V - neliöreiällä
Tyyppi: A - ilman kahvaa
Materiaali: ST - Teräs
Porakoodi: V - neliöreiällä
Tyyppi: A - ilman kahvaa
GN 228 Käsipyörät, prässättyä terästä Materiaali: ST - Teräs
Porakoodi: V - neliöreiällä
Tyyppi: A - ilman kahvaa GN 228 Käsipyörät, prässättyä terästä Materiaali: ST - Teräs
Porakoodi: B - ilman uraa
Tyyppi: A - ilman kahvaa GN 228 Käsipyörät, prässättyä terästä Materiaali: ST - Teräs
Porakoodi: K - uralla DIN 6885-1 P9
Tyyppi: A - ilman kahvaa

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Peltilevystä valmistetut GN 228 -käsipyörät ovat tukevia ja iskunkestäviä. Keskiön pituudet l1 ja läpimitta d3 vastaavat DIN 950 -luokitusta.

Tekninen eritelmä

  • TeräsST
    muovipinnoitettu
    Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • Pyörän runko teräspeltilevyä
    • Keskiö hitsattu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 228 Käsipyörät, prässättyä terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla DIN 6885-1 P9
Vneliöreiällä

Tyyppi

Ailman kahvaa
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H9
Reikä
s H11
Neliöreikä
bd3l1l2Lkm
puolat
Paksuus
peltilevy
12511V 111830182931,5
16012V 122230203741,5
20014V 142240244642
25017V 173045285252,5
31519V 193555336452,5
40024V 244065388253

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Materiaali

Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi



Reiän läpimitta d2 / s
Tyyppi

Väri
SW

GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

GN 110 Zeichnung
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

Cross holes GN 110

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,95
plus ALV 1,89 €
brutto 11,84 €
Varastossa
Paino: 0,287 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84819000
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
GN 228-ST-125-B11-A-SWGN 228-ST-125-K11-A-SWGN 228-ST-125-V11-A-SWGN 228-ST-160-B12-A-SWGN 228-ST-160-K12-A-SWGN 228-ST-160-V12-A-SWGN 228-ST-200-B14-A-SWGN 228-ST-200-K14-A-SWGN 228-ST-200-V14-A-SWGN 228-ST-250-B17-A-SWGN 228-ST-250-K17-A-SWGN 228-ST-250-V17-A-SWGN 228-ST-315-B19-A-SWGN 228-ST-315-K19-A-SWGN 228-ST-315-V19-A-SWGN 228-ST-400-B24-A-SWGN 228-ST-400-K24-A-SWGN 228-ST-400-V24-A-SW