Käsipyörät valmistettu peltilevystä

Sheet metal handwheels are robust and unaffected by shocks and knocks.
Sheet metal handwheels are frequently used on shut-off valves and fittings.
The handwheels are made of sheet metal, sheet steel or stainless steel sheet and can be ordered in various colors.

Suodata tuotteet
Materiaali
Ulkoläpimitta (alkaen - päättyen) Ulkoläpimitta
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä
Neliöreikä (alkaen - päättyen) Neliöreikä

GN 228 Käsipyörät, prässättyä terästä Materiaali: ST - Teräs<br />Porakoodi: V - neliöreiällä<br />Tyyppi: A - ilman kahvaa

GN 228

Käsipyörät, prässättyä terästä
GN 228 Käsipyörät, ruostumatonta teräspeltilevyä Materiaali: A4 - Ruostumaton teräs<br />Porakoodi: B - ilman uraa<br />Tyyppi: D - pyörivällä kahvalla

GN 228

Käsipyörät, ruostumatonta teräspeltilevyä