JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 239.4 Saranat kytkimellä Muovi, liitinkaapelilla

Valokuva

GN 239.4 Saranat kytkimellä ja liitinkaapelilla Tunniste: SL - Reiät uppokantaruuville, kytkin vasemmalla
Tyyppi: AK - Kaapeli yläosassa
ELESA original design

code: CFSQ,
Tunniste: SL - Reiät uppokantaruuville, kytkin vasemmalla
Tyyppi: AK - Kaapeli yläosassa
GN 239.4 Saranat kytkimellä ja liitinkaapelilla Tunniste: SL - Reiät uppokantaruuville, kytkin vasemmalla
Tyyppi: AK - Kaapeli yläosassa GN 239.4 Saranat kytkimellä ja liitinkaapelilla Tunniste: SL - Reiät uppokantaruuville, kytkin vasemmalla
Tyyppi: CK - Kaapeli takaosassa GN 239.4 Saranat kytkimellä ja liitinkaapelilla Tunniste: SR - Reiät uppokantaruuville, kytkin oikealla
Tyyppi: AK - Kaapeli yläosassa GN 239.4 Saranat kytkimellä ja liitinkaapelilla Tunniste: SR - Reiät uppokantaruuville, kytkin oikealla
Tyyppi: CK - Kaapeli takaosassa
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Saranoissa GN 239.4 on integroitu kaksisuuntainen kytkin ja ne sopivat koneiden ja laitteiden ovien, kansien ja luukkujen tilan havaitsemiseen. Oven avaaminen aktivoi kytkimen koskettimen, jolloin oven tilassa tapahtuvat muutokset voidaan havaita sähköisesti riippuen koskettimien johdotuksesta (NC tai NO).

Saranat kaksisuuntaisine kytkimineen ovat muodoltaan kompakteja, väärinkäytöltä suojattuja ja helposti asennettavia yksiköitä, joiden kotelo on ultraäänihitsattu.

Jokaisen saranan mukana toimitetaan myös muita teknisiä tietoja sisältävät käyttöohjeet.

Tekninen eritelmä

Muovi (Polyamidi PA-HP)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Lisävaruste

Kaapelit, joissa liitin GN 330 (4-napainen, 5 tai 10 metriä pitkä)

Tilauksesta

Saranoiden toimintakulma > 0º

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 239.4 Saranat kytkimellä ja liitinkaapelilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunniste

SLReiät uppokantaruuville, kytkin vasemmalla
SRReiät uppokantaruuville, kytkin oikealla

Tyyppi

AKKaapeli yläosassa
CKKaapeli takaosassa
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2h1h2h3h4l3l4l5l6
Kaapelin pituus
metreissä
m1m2
70531681614,511051,522,5254534

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Leveys l1
Pituus l2
Tunniste


Tyyppi


Kaapelin pituus (metreissä) l6

Mekaaniset ominaisuudet

Enimmäiskuorma

Tiedot ilman turvatekijää



Kuormitus
suunta

GN 239.4 luonnos 1 GN 239.4 luonnos 2 GN 239.4 luonnos 3

Laskentaesimerkit
→ katso Operating instruction

F maks.

2 100 N

2 800 N

1 300 N

Kiinnitys

Tyypit SL ja SR upotuksilla uppokantaruuveille, esim. DIN 7991

GN 239.4 Skizze 4

Suositeltu momentti

5 Nm (ruuvit ja mutterit M6)

Suojaustyyppi

IP67

EN 60529:n mukaan

Kytkentäperiaate, koskettimen aukeaminen

Vaihtokosketin, pakkoavautumisella

IEC 60947-5-1:n mukaan

Koskettimen materiaali

Hopeaseos Ag 90 Ni 10

Käytön kulkukaavio
(kaava)

Kytkentäpisteet ovat kiinteät 6º Käyttöiän lopun lähestyessä se voi nousta 9 asteeseen.
→ katso käyttöohje

GN 239.4 luonnos 5

Enimmäistoimintataajuus

1200 käyttösykliä/tunti

Mekaaninen käyttöikä

106 käyttösykliä

IEC 60947-5-1:n mukaan

Toimintanopeus

min. 2 astetta/sek., maks.. 90 astetta/sek.

Sähköiset ja turvallisuusominaisuudet

Käyttöluokitus

DC 13: 24 V DC / 4 A tai 127 V DC / 0,3 A
AC 15: 220 V AC / 4 A tai 440 V AC / 3 A

EN 60947-5-2:n mukaan
EN 60947-5-1:n mukaan

Liitinpääte
4-napainen liitin M12
tai kaapeli, pituus 2 m tai 5 m
Nastan ja kaapelin määritys

GN 239.4 Skizze 6

Kaapelin tyyppi

UL/CSA STYLE 2587 3X AWG 22

Oikosulkuvirta

1000 A

Nimellinen eristysjännite

250 V

Oikosulkusuoja

6 A, 500 V, tyyppi gl

Vallitseva lämpötila

  • 20 °C ... + 80 °C

Epäpuhtausaste, ulkoinen

3

Tehtäväaika (TM)

20 vuotta

Syklien lukumäärä (B10 d)

2 000 000

Hyväksynnät, vaatimusten vastaavuudet

Pienjännitekytkinlaitteisto ja ohjauslaitteisto,

CE-merkintä

CE-merkintä

EN 60947-1-5: 2003 + A1/2009

Muita tärkeitä tietoja ja neuvoja löydät GN 239.4 -saranoiden käyttöohjeista, jotka sisältyvät kaikkien saranoiden toimitukseen. Ne voi myös ladata PDF-muodossa osoitteesta Operating instructions.
Pätevän teknisen henkilöstön on asennettava ja otettava käyttöön turvakytkimellä varustetut saranat. Työssä on noudatettava käyttöohjeissa annettuja ohjeita sekä kansallisia ja kansainvälisiä sääntöjä ja määräyksiä ja sovellettavia standardeja. Otto Ganter GmbH & Co. KG ei hyväksy mitään sääntömääräisiä vastuuvelvollisuuksia puuttuvista tai vääristä tiedoista tai niistä johtuvista seuraamuksista.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
88,77
plus ALV 16,87 €
brutto 105,64 €
Varastossa
ELESA Code: 427023
Kuvaus: CFSQ.60-SH-6-F-A-S-2
Paino: 0,260 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
GN 239.4-70-53-SL-AK-2GN 239.4-70-53-SR-AK-2GN 239.4-70-53-SL-CK-2GN 239.4-70-53-SR-CK-2GN 239.4-70-53-SL-AK-5GN 239.4-70-53-SR-AK-5GN 239.4-70-53-SL-CK-5GN 239.4-70-53-SR-CK-5