GN 330 Kaapelit, joissa liitin

Kaapelit, joissa liitin GN 330:
Tyyppi: G - Liitin, suora

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 330 -kaapeleita liittimellä käytetään yhdessä standardiosien kanssa, joissa on sähkökytkentätoiminto.

Tekninen eritelmä

  • Kahva (kotelo)
    Muovi
    Polyuretaani-elastomeeri TPU

  • Kaapeli (ulkokuori)
    Polyuretaani PUR
    musta

  • Lämpötilankestävyys: -40 °C ... +90 °C

  • Eristyksen kestävyys: > 108 Ω

  • Epäpuhtausaste 3 / 2
    EN 60 664-1 mukaisesti

  • Suojausluokka: IP67
    (ruuvatussa tilassa)
    EN 60 529 mukaisesti

  • Liitinmutteri M8x1 / M12x1
    Messinki, nikkelöity

RoHS

Tilauksesta

muut kaapelinpituudet I

Piilota tekninen piirros
GN 330 Kaapelit, joissa liitin luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

GLiitin, suora
WLiitin, 90º kulma
Näytä / piilota sarakkeet
LiitinKoskettimien lukumäärä (navat)
Tyyppi G

Tyyppi G
Tyyppi W
l1
metreissä (kaapelin pituus)
d2l2l3l4
M 8 x 134--259,635--
M 12 x 145812510154231,526,5

Koonti ja hinta

Liitin
Koskettimien lukumäärä (tyyppi G)
Koskettimien lukumäärä (tyyppi G/W)
Tyyppi


Kaapelin pituus l1 (metreissä)
Liitin
Koskettimien lukumäärä (tyyppi G)
Koskettimien lukumäärä (tyyppi G/W)
Tyyppi


Kaapelin pituus l1 (metreissä)

Kaapelin ominaisuudet

Kaapeli
liitin-
kytkennällä (holkki)

d1
Ulko-
puolen
läpi-
mitta

Poikkileikkaus

Toiminta-
jännite

IEC 60 664-1:n mukaan

Virta-
kuorman luokitus

IEC 60512-3:n mukaan

Kosketuksen valinta

3-napainen
(3 johdinta)
M8x1

4

3 x 0,25 mm2

maks. 60 V

4 A

435d7241-720e-4ca7-9f67-afbf2280426c

4-napainen
(4 johdinta)
M8x1

4,3

4 x 0,25 mm2

maks. 60 V

4 A

13cb7816-19f3-4c73-b4b2-28076c77e448

4-napainen
(4 johdinta)
M12x1

5

4 x 0,34 mm2

maks. 250 V

4 A

24f307d1-3234-481e-8be8-5d7a69afcf9e

5-napainen
(5 johdinta)
M12x1

5

5 x 0,34 mm2

maks. 60 V

4 A

e01bb6cf-de48-4cb5-89be-ea82f994fd6a

8-napainen
(8 johdinta)
M12x1

6

8 x 0,25 mm2

maks. 30 V

2 A

e20576e5-7ec0-467d-86a2-448ee6ee3eec

12-napainen
(12 johdinta)
M12x1

6

12 x 0,14 mm2

maks. 30 V

1,5 A

765affee-70f5-4c5f-9671-33209b394593

Muut kaapelin ominaisuudet

Moniin tarkoituksiin kuten esim. vetoköysiin sopivassa kaapelissa on PUR-materiaalista valmistettu ulkovaippa ja polypropeenistä valmistettu ydineristys. Siinä ei ole PVC:tä, silikonia eikä halogeeneja. UL- ja CSA-hyväksynnät ovat saatavissa.

982e2c64-5598-4975-bcc3-8d8b4897ee29 cd540f97-85f9-498a-b092-ea9b9495879a

Kaapeli kestää myös öljyä, kemikaaleja, hydrolyysiä, mikrobeja ja hitsauskipinöitä sekä liekinestoainetta IEC 60332-2-2 mukaisesti, minkä johdosta kaapeli on erinomainen valinta moniin eri käyttötarkoituksiin.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,34
plus ALV 2,15 €
brutto 13,49 €
Varastossa
Paino: 0,017 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85444290
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
GN 330-M8x1-3-G-2GN 330-M8x1-4-G-2GN 330-M8x1-3-G-5GN 330-M8x1-4-G-5GN 330-M12x1-4-G-5GN 330-M12x1-4-G-10GN 330-M12x1-5-G-5GN 330-M12x1-5-G-10GN 330-M12x1-8-G-5GN 330-M12x1-8-W-5GN 330-M12x1-8-G-10GN 330-M12x1-8-W-10GN 330-M12x1-12-G-5GN 330-M12x1-12-W-5GN 330-M12x1-12-G-10GN 330-M12x1-12-W-10