JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 239.6 Saranat turvakytkimellä Muovi, kaapelilla

Valokuva

GN 239.6 Saranat turvakytkimellä, muovi, kaapelilla Tyyppi: AK - Kaapeli yläosassa
ELESA original design

code: CFSW.
Tyyppi: AK - Kaapeli yläosassa
GN 239.6 Saranat turvakytkimellä, muovi, kaapelilla Tyyppi: AK - Kaapeli yläosassa GN 239.6 Saranat turvakytkimellä, muovi, kaapelilla Tyyppi: BK - Kaapeli alaosassa GN 239.6 Saranat turvakytkimellä, muovi, kaapelilla Tyyppi: CK - Kaapeli takaosassa
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 239.6 -saranat sisäänrakennetulla turvakytkimellä on suunniteltu ovien ja luukkujen valvontaan koneissa ja laitoksissa. Oven avaaminen aktivoi kytkimen koskettimet, jotka puolestaan katkaisevat suojapiirin (NC) ja samalla ilmoittavat oven avautumisesta sulkemalla normaalisti avoimena olevan kosketinelementin (NO).

Kosketinlohkot on varustettu hitaan toiminnan kontakteilla, toisin sanoen ne eroavat toisistaan lopullisesti aktivoituessaan ja viivehystereesivaiheen päätyttyä. Kulma, jossa kytkentäpisteet saavutetaan, on säädettävissä (ks. kosketinkaavio).

Yhdessä integroitujen kosketinlohkojen kanssa saranat muodostavat kompaktin, helposti asennettavan ja luvattoman käytön ehkäisevän yksikön.

Jokaisen saranan mukana toimitetaan myös muita teknisiä tietoja sisältävät käyttöohjeet.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Muovi (Polyamidi PA-HP)

  • lasikuituvahvistettu
    musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

Tappi ja kiinnitysholkit
Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
    musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

RoHS

Lisävaruste

Asennuslevyt GN 239.8

Tilauksesta

Saranoiden toimintakulma > 0º
Saranat muilla kosketinlohkoilla
Kotelo harmaa, RAL 7040

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 239.6 Saranat turvakytkimellä, muovi, kaapelilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AKKaapeli yläosassa
BKKaapeli alaosassa
CKKaapeli takaosassa

Tunnistenro.

1Kosketinlohko 2 normaalisti kiinni / 2 normaalisti avoin
2Kosketinlohko 3 normaalisti kiinni / 1 normaalisti avoin
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2h1h2h3l3
Kaapelin pituus
metreissä
m1m2
60 +1110251512254291

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Leveys l1
Pituus l2
Tunnistenro.


Tyyppi



Kaapelin pituus (metreissä) l3

Mekaaniset ominaisuudet

Enimmäiskuorma

Tiedot ilman turvatekijää



Kuormitus
suunta

GN 239.6 luonnos 1 GN 239.6 luonnos 2 GN 239.6 luonnos 3

Laskentaesimerkit
→ katso Operating instruction

F maks.

2 100 N

2 800 N

1 300 N

Kiinnitys

etupuolelta, uppokantaruuvit tai sylinterikannen ruuvit, esim. DIN 7991 / DIN 912
takapuolelta, kuusiokantaruuvit tai mutterit, esim. DIN 933 / DIN 934

Suositeltu momentti

5 Nm (ruuvit ja mutterit M6)

Suojaustyyppi

IP67

EN 60529:n mukaan

Kytkentäperiaate, koskettimen aukeaminen

Hitaan toiminnan kontaktit
puristusasennettu, pakkotoiminen avaus

IEC 60947-5-1, K:n mukaan

Koskettimen materiaali

Hopeaseos Ag 999

Käytön kulkukaavio
(kaava)

Kytkentäpisteitä voi säätää
enintään 4 astetta suunnassa 0 astetta.

katso käyttöohje

Luonnos kytkentäkaavio GN 239.6

Enimmäistoimintataajuus

1200 käyttösykliä/tunti

IEC 60947-5-1:n mukaan

Mekaaninen käyttöikä

106 käyttösykliä

IEC 60947-5-1:n mukaan

Toimintanopeus

min. 2 astetta/sek., maks.. 90 astetta/sek.

Sähköiset ominaisuudet

Käyttöluokitus

IQM:n mukaan

DC 13: 24 V DC / 2 A (liitinpistoke)
AC 15: 400 V AC / 4 A (kaapeli)
DC 13: 250 V AC / 0,3 A (kaapeli)

EN 60947-5-1:n mukaan
EN 60947-5-2:n mukaan

UL:n mukaan

Liitin - C 300 / Q 300: AC/DC ohjaussignaalit 24 V / 2 A sähköpiiriluokka 2
kaapeli - C 300: 240 V AC / 0,75 A / Q 300: 250 V DC / 0,27 A / term. virta 2,5 A

Koskettimet, pääte
8-napainen liitin M12 tai
9 johtimen kaapeli,
pituus 2 m tai 5 m
Nastan ja kaapelin määritys

GN 239.6 Skizze 5

Kaapelin tyyppi

UL/CSA STYLE 2587 8X AWG 22

Oikosulkuvirta

1000 A

IQM:n mukaan

Nimellinen eristysjännite

30 V AC/DC (liitinpistoke) ja 400 AC (kaapeli)

Oikosulkusuoja

4 A, 500 V, tyyppi gG

Vallitseva lämpötila

  • 20 °C ... + 80 °C

Epäpuhtausaste, ulkoinen

3

EN 60947-5-1:n mukaan

Tehtäväaika (TM)

20 vuotta

EN ISO 13849-1:n mukaan

Syklien lukumäärä (B10 d)

2 000 000

EN 61820-2:n mukaan

Hyväksynnät, vaatimusten vastaavuudet, sovellettavuus

Pienjännitekytkinlaitteisto ja ohjauslaitteisto,
CE-merkintä
IMQ: CA02.04800
UL: E 360222

CE-merkintä Piirustus imq Piirustus culus

EN 60947-1/2007
EN 60947-1-5: 2004 + A1/2009

Turvallisuussovellukset

enint. SIL 3 / PL e

EN ISO 13849-1:n mukaan

Muita tärkeitä tietoja ja neuvoja löydät GN 239.6 -saranoiden käyttöohjeista, jotka sisältyvät kaikkien saranoiden toimitukseen. Ne voi myös ladata PDF-muodossa osoitteesta Operating instructions.
Pätevän teknisen henkilöstön on asennettava ja otettava käyttöön turvakytkimellä varustetut saranat. Työssä on noudatettava käyttöohjeissa annettuja ohjeita sekä kansallisia ja kansainvälisiä sääntöjä ja määräyksiä ja sovellettavia standardeja. Otto Ganter GmbH & Co. KG ei hyväksy mitään sääntömääräisiä vastuuvelvollisuuksia puuttuvista tai vääristä tiedoista tai niistä johtuvista seuraamuksista.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
99,80
plus ALV 18,96 €
brutto 118,76 €
Varastossa
ELESA Code: 426611
Kuvaus: CFSW-110-6-2NO+2NC-F-A-2
Paino: 0,360 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
GN 239.6-60-110-1-AK-2GN 239.6-60-110-2-AK-2GN 239.6-60-110-1-BK-2GN 239.6-60-110-2-BK-2GN 239.6-60-110-1-CK-2GN 239.6-60-110-2-CK-2GN 239.6-60-110-1-AK-5GN 239.6-60-110-2-AK-5GN 239.6-60-110-1-BK-5GN 239.6-60-110-2-BK-5GN 239.6-60-110-1-CK-5GN 239.6-60-110-2-CK-5