JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 239.7 Saranat Muovi

Valokuva

GN 239.7 Saranat, muovi Pituus l<sub>2</sub>: 70
ELESA original design

code: CFMW,
Pituus l2: 70
GN 239.7 Saranat, muovi Pituus l<sub>2</sub>: 70 GN 239.7 Saranat, muovi Pituus l<sub>2</sub>: 110
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Saranoissa ilman kytkintä GN 239.7 on sama muotoilu kuin GN 239.6 -saranoissa ja ne toimivat apusaranoina, esim. useita saranoita vaativille suurille oville.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Muovi (Polyamidi PA-HP)

  • lasikuituvahvistettu
    musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

Tappi ja kiinnitysholkit
Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
    musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

RoHS

Lisävaruste

Asennuslevyt GN 239.8

Tilauksesta

Kotelo harmaa, RAL 7040

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 239.7 Saranat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1l2h1h2h3m1m2
60702515154250
60 +11102515154291

Koonti ja hinta

Mekaaniset ominaisuudet

Enimmäiskuorma

Tiedot ilman turvatekijää



Kuormitus
suunta

GN 239.6 luonnos 1 GN 239.6 luonnos 2 GN 239.6 luonnos 3

F maks.

4 500 N

7 600 N

5 800 N

Kiinnitys

etupuolelta, uppokantaruuvit tai sylinterikannen ruuvit, esim. DIN 7991 / DIN 912
takapuolelta, kuusiokantaruuvit tai mutterit, esim. DIN 933 / DIN 934

Suositeltu momentti

5 Nm (ruuvit ja mutterit M6)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,10
plus ALV 2,11 €
brutto 13,21 €
Varastossa
ELESA Code: 425951
Kuvaus:
Paino: 0,080 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
GN 239.7-60-70GN 239.7-60-110