JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 239.3 Saranat Muovi

Valokuva

GN 239.3 Saranat, muovi
ELESA original design
code: CFM.
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 239.3 -saranoissa ilman kytkintä on sama muotoilu kuin GN 239.4 -saranoissa ja ne toimivat apusaranoina, esim. useita saranoita vaativille suurille oville.

Tekninen eritelmä

Muovi (Polyamidi PA-HP)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Lisävaruste

Kaapelit, joissa liitin GN 330 (4-napainen, 5 tai 10 metriä pitkä)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 239.3 Saranat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunniste

SH2x2 reiät uppokantaruuville
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2h2h4m1m2
70607,514,54534

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Leveys l1
Pituus l2
Tunniste

Mekaaniset ominaisuudet

Enimmäiskuorma

Tiedot ilman turvatekijää



Kuormitus
suunta

GN 239.4 luonnos 1 GN 239.4 luonnos 2 GN 239.4 luonnos 3

F maks.

2 100 N

2 800 N

1 300 N

Kiinnitys

Tyypit SH upotuksilla uppokantaruuveille, esim. DIN 7991

GN 239.4 Skizze 4

Suositeltu momentti

5 Nm (ruuvit M6)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,51
plus ALV 1,62 €
brutto 10,13 €
Varastossa
ELESA Code: 425812
Kuvaus: CFM.60-45-SH-6
Paino: 0,068 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
GN 239.3-70-60-SH