JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 251.2 Asetuspultit Teräs, rajakytkimellä

Valokuva

GN 251.2 Asetuspultit, teräs, rajakytkimellä Tyyppi: S - Normaalisti avoin
Tyyppi: S - Normaalisti avoin
GN 251.2 Asetuspultit, teräs, rajakytkimellä Tyyppi: S - Normaalisti avoin GN 251.2 Asetuspultit, teräs, rajakytkimellä Tyyppi: O - Normaalisti suljettu

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Asetuspultit GN 251.2 toimitetaan karkaistulla pyöreällä päällä, joka toimii päätyvasteena.

Kaksi lukitusmutterina toimivaa kuusiomutteria mahdollistavat tarkan asemoinnin.

Kun työkappale koskettaa pultin päätä, rajakytkin välittää sähköisen signaalin.

Rajakytkin voidaan asentaa tai irrottaa pyälletyn ruuvin avulla ilman asetuspultin löysäämistä.

Jokaisen asetuspultin mukana toimitetaan myös muita teknisiä tietoja sisältävät käyttöohjeet.

Tekninen eritelmä

  • Pultti
    Teräs
    • Vetolujuusluokka 5.8
    • Kuusioruuvi, karkaistu HRC 45
    • nikkelöity

  • Kuusiomutterit teräs
    • nikkelöity

  • Rajakytkin
    • Jännite: 5 ... 24 V DC
    • Suositeltu kytkentäkuorma: 5 ... 10 mA
    • Kytkentäkuorma: 20 mA DC maks.
    • Odotettu käyttöikä: 3 miljoonaa käyttökertaa
    • Lämpötilaväli:
      -10 °C ... +80 °C
    • Kuorma: ≈1 N

  • Syöttökaapeli PVC:
    • Ø 3, 2-vaiheinen, ≈2 metrin pituinen
    • maks. vetokuorma 30 N
    • harmaa (tyyppi S)
    • musta (tyyppi O)

  • Suojausluokka IP 40

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 251.2 Asetuspultit, teräs, rajakytkimellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SNormaalisti avoin
ONormaalisti suljettu
Näytä / piilota sarakkeet
dl1ekl2
maks.
l3s
M 62111,5433,610
M 8251574513
M 102519,674617

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kierre d
Kierteen pituus l1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
87,17
plus ALV 16,56 €
brutto 103,73 €
Varastossa
Paino: 0,044 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
GN 251.2-M6-21-SGN 251.2-M6-21-OGN 251.2-M8-25-SGN 251.2-M8-25-OGN 251.2-M10-25-SGN 251.2-M10-25-O