Porausholkki, ohjainholkki

Porausholkeilla, joita kutsutaan myös ohjainholkeiksi, on erilaisia käyttötarkoituksia konerakennuksessa ja jiginvalmistuksessa. DIN-luokitusten mukaan suunnitelluissa standardiosissa on tarkat muoto- ja suuntatoleranssit sekä erittäin korkealaatuinen pinta.

Porausholkkien hyötyjä

Alkuperäisen käyttötarkoituksen, eli poraamisen ohjaamisen lisäksi porausholkeilla voi suorittaa lukuisia kohdistustoimenpiteitä niiden muotoilun ansiosta. Kohdistustoimenpiteissä käytetään usein lisänä ohjaustappeja, kuten GN 771.1, tai indeksitappeja.

Porausholkkimallit

Lieriöreiällä varustettuja porausholkkeja on tyypillisesti saatavissa kahta eri mallia:

Lisäksi Ganterin valikoimiin sisältyvät kartiomallisella reiällä varustetut mallit GN 172.1 ja GN 179.1, jotka sopivat erityisen hyvin käytettäviksi kartiomallisten indeksitappien GN 817.5 kanssa. Kaikki porausholkit ja ohjausholkit on valmistettu karkaistusta teräksestä.

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä
Ulkoläpimitta (alkaen - päättyen) Ulkoläpimitta
Tapin pituus (alkaen - päättyen) Tapin pituus
Versio

GN 408.1 Kohdistus- ja tukielementit kierretapilla Tyyppi: B - Sileä kosketuspinta, sorvattu

GN 408.1

Kohdistus- ja tukielementit kierretapilla
GN 409.1 Kohdistuselementit ulkokierteellä Pintapainemuoto: K - Pyöreä kosketuspinta

GN 409.1

Kohdistuselementit ulkokierteellä
GN 409.2 Kohdistuselementit sisäkierteellä Pintapainemuoto: B - Sileä kosketuspinta

GN 409.2

Kohdistuselementit sisäkierteellä
GN 6220 Välikappaleet, teräs Materiaali: ST - Teräs<br />Tyyppi: A - sisäkierre

UUDET GN 6220

Välikappaleet, teräs
GN 6226 Välikappaleet, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Tyyppi: A1 - Läpireikä<br />Materiaali (tiivisterengas): H - HNBR

GN 6226

Välikappaleet, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu
GN 251 Asetuspultit Tyyppi: AK - Kohdistuspinta pyöristetyllä päällä, karkaistu

GN 251

Asetuspultit
GN 709.1 Painiruuvit kierretapilla, teräs Tyyppi: R - Hammastettu kosketuspinta

GN 709.1

Painiruuvit kierretapilla, teräs
GN 709.15 Ruostumaton teräs - Paininruuvit kierretapilla Tyyppi: B - Sileä kosketuspinta

GN 709.15

Ruostumaton teräs - Paininruuvit kierretapilla
GN 709.3 Paininruuvit, säädettävät, teräs Tyyppi: B - Sileä kosketuspinta

GN 709.3

Paininruuvit, säädettävät, teräs
GN 709.6 Paininruuvit Tyyppi: R - Kuula terästä, hammastettu kosketuspinta

GN 709.6

Paininruuvit
GN 709.7 Paininruuvit Tyyppi: B - Kuula terästä, sileä kosketuspinta

GN 709.7

Paininruuvit
GN 709.8 Paininruuvit Tyyppi: B - Kuula terästä, sileä kosketuspinta

GN 709.8

Paininruuvit