JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 256 Silikonipuskurit kierretapilla Tylppä kartiomainen muoto

Valokuva

GN 256 Silikonipuskurit kierretapilla, ruostumaton teräs Väri: BL - sininen, RAL 5002
Väri: BL - sininen, RAL 5002
GN 256 Silikonipuskurit kierretapilla, ruostumaton teräs Väri: BL - sininen, RAL 5002 GN 256 Silikonipuskurit kierretapilla, ruostumaton teräs Väri: GR - harmaa, RAL 7040
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Silikonipuskureita GN 256 käytetään päätyvasteina tai asetuselementteinä koneissa ja järjestelmissä, esim. kuljettimissa.

Silikonikumi absorboi tärinää, sillä on vaimentava vaikutus, se on vanhenemisenkestävä ja sen käyttölämpötilaväli on korkeampi. Materiaalin puhtauden ansiosta sitä voidaan käyttää elintarvike- ja lääketeollisuudessa.

Tekninen eritelmä

Silikonikumi
Elastosil® (MVQ)

  • FDA-määräysten mukainen
  • harmaa, RAL 7040GRGR
  • sininen, RAL 5002BLBL
  • vulkanoitu suojalevyyn
  • lämpötilankestävyys enintään 200 ºC
  • Kovuus Shore A ±5
    pehmeä40*
    keskikova55
    kova70*

Suojalevy, kierretapit
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tilauksesta

muut värit

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 256 Silikonipuskurit kierretapilla, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus ld3hsJoustojäykkyys ≈
N/mm
Kovuus 55
maks. kuorma
N
Kovuus 55
maks.
siirtymä ≈
mm
19M 56102012162632504
25M 68122516,520,52904605,1
32M 8101630212621177606,5
38M 810163024,53221139008
50M 1012204032432148158010,7
* ei saatavissa varastosta, vaatii vähimmäistilausmäärän

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Ulkoläpimitta d1
Kierteen läpimitta d2
Pituus l
Kovuus



Väri
BL
GR

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,60
plus ALV 1,25 €
brutto 7,85 €
Varastossa
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40169991
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
GN 256-19-M5-6-40-GRGN 256-19-M5-6-55-GRGN 256-19-M5-6-70-GRGN 256-19-M5-6-40-BLGN 256-19-M5-6-55-BLGN 256-19-M5-6-70-BLGN 256-19-M5-10-40-GRGN 256-19-M5-10-55-GRGN 256-19-M5-10-70-GRGN 256-19-M5-10-40-BLGN 256-19-M5-10-55-BLGN 256-19-M5-10-70-BLGN 256-19-M5-20-40-GRGN 256-19-M5-20-55-GRGN 256-19-M5-20-70-GRGN 256-19-M5-20-40-BLGN 256-19-M5-20-55-BLGN 256-19-M5-20-70-BLGN 256-25-M6-8-40-GRGN 256-25-M6-8-55-GRGN 256-25-M6-8-70-GRGN 256-25-M6-8-40-BLGN 256-25-M6-8-55-BLGN 256-25-M6-8-70-BLGN 256-25-M6-12-40-GRGN 256-25-M6-12-55-GRGN 256-25-M6-12-70-GRGN 256-25-M6-12-40-BLGN 256-25-M6-12-55-BLGN 256-25-M6-12-70-BLGN 256-25-M6-25-40-GRGN 256-25-M6-25-55-GRGN 256-25-M6-25-70-GRGN 256-25-M6-25-40-BLGN 256-25-M6-25-55-BLGN 256-25-M6-25-70-BLGN 256-32-M8-10-40-GRGN 256-32-M8-10-55-GRGN 256-32-M8-10-70-GRGN 256-32-M8-10-40-BLGN 256-32-M8-10-55-BLGN 256-32-M8-10-70-BLGN 256-32-M8-16-40-GRGN 256-32-M8-16-55-GRGN 256-32-M8-16-70-GRGN 256-32-M8-16-40-BLGN 256-32-M8-16-55-BLGN 256-32-M8-16-70-BLGN 256-32-M8-30-40-GRGN 256-32-M8-30-55-GRGN 256-32-M8-30-70-GRGN 256-32-M8-30-40-BLGN 256-32-M8-30-55-BLGN 256-32-M8-30-70-BLGN 256-38-M8-10-40-GRGN 256-38-M8-10-55-GRGN 256-38-M8-10-70-GRGN 256-38-M8-10-40-BLGN 256-38-M8-10-55-BLGN 256-38-M8-10-70-BLGN 256-38-M8-16-40-GRGN 256-38-M8-16-55-GRGN 256-38-M8-16-70-GRGN 256-38-M8-16-40-BLGN 256-38-M8-16-55-BLGN 256-38-M8-16-70-BLGN 256-38-M8-30-40-GRGN 256-38-M8-30-55-GRGN 256-38-M8-30-70-GRGN 256-38-M8-30-40-BLGN 256-38-M8-30-55-BLGN 256-38-M8-30-70-BLGN 256-50-M10-12-40-GRGN 256-50-M10-12-55-GRGN 256-50-M10-12-70-GRGN 256-50-M10-12-40-BLGN 256-50-M10-12-55-BLGN 256-50-M10-12-70-BLGN 256-50-M10-20-40-GRGN 256-50-M10-20-55-GRGN 256-50-M10-20-70-GRGN 256-50-M10-20-40-BLGN 256-50-M10-20-55-BLGN 256-50-M10-20-70-BLGN 256-50-M10-40-40-GRGN 256-50-M10-40-55-GRGN 256-50-M10-40-70-GRGN 256-50-M10-40-40-BLGN 256-50-M10-40-55-BLGN 256-50-M10-40-70-BL