JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 300.2 Säädettävät lukitusvivut Sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty

Valokuva

GN 300.2 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
GN 300.2 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely GN 300.2 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty Väri: CR - kromattu GN 300.2 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty Väri: OS - oranssi, RAL 2004, teksturoitu viimeistely GN 300.2 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty Väri: RH - pinnoittamaton GN 300.2 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty Väri: RS - punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistely GN 300.2 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säädettävät lukitusvivut GN 300.2 ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun osia tulee kiinnittää rajoitetulla kiristysvälillä tai erityisellä vivun asennolla. Keskussisäke on kytketty vipuun hammastuksilla, jotka voidaan helposti kytkeä irti.

Vivusta vetämällä hammastukset kytkeytyvät irti, ja vipu voidaan näin kääntää ihanteelliseen lukitusasentoon. Kun vipu vapautetaan, hammastukset kytkeytyvät uudelleen automaattisesti.

Tekninen eritelmä

Kahva
Sinkkivalu


Muovipinnoitettu

  • Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • oranssi, RAL 2004, teksturoitu viimeistelyOSOS
  • punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistelyRSRS
  • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

kromattuCRCR


pinnoittamatonRHRH
liukusäädin hiottu


Holkki ja pidikeruuvi
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 300.2 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1d3d4h1h2h3h4
Isku
t
min.
22M 3M 4M 5810,518,522335
30M 4M 5M 6101324,54313,58
45M 4M 5M 6101324,54343,58
63M 6M 8-13,517,5316,545411
78M 8M 10-162136854414
92M 10M 12-1924431164417
108M 12M 16-233050,51275522

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Väri
CR
OS
RH
RS
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,06
plus ALV 0,77 €
brutto 4,83 €
Varastossa
Paino: 0,013 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).