JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 300.4 Säädettävät lukitusvivut Sinkkivalu, lisätyllä kiinnitysvoimalla

Valokuva

GN 300.4 Säädettävät lukitusvivut lisätyllä kiinnitysvoimalla, holkki terästä Väri: SZ - musta, RAL 9005, silkkiviimeistely
Väri: SZ - musta, RAL 9005, silkkiviimeistely
GN 300.4 Säädettävät lukitusvivut lisätyllä kiinnitysvoimalla, holkki terästä Väri: SZ - musta, RAL 9005, silkkiviimeistely GN 300.4 Säädettävät lukitusvivut lisätyllä kiinnitysvoimalla, holkki terästä Väri: CR - kromattu GN 300.4 Säädettävät lukitusvivut lisätyllä kiinnitysvoimalla, holkki terästä Väri: OS - oranssi, RAL 2004, teksturoitu viimeistely GN 300.4 Säädettävät lukitusvivut lisätyllä kiinnitysvoimalla, holkki terästä Väri: RS - punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistely GN 300.4 Säädettävät lukitusvivut lisätyllä kiinnitysvoimalla, holkki terästä Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely GN 300.4 Säädettävät lukitusvivut lisätyllä kiinnitysvoimalla, holkki terästä Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säädettävissä lukitusvivuissa GN 300.4 on kiinnitysalue, joka on yhdistetty kuulalaakerin välityksellä (aksiaalinen kuulalaakeri) lukitusvivun kierreholkkiin.
Tästä on seurauksena seuraavat hyödyt:

  • Kaksinkertainen kiinnitysvoima suuresti vähentyneen kitkan ansiosta
  • Ei liikettä säädettävän lukitusvivun ja komponentin välisellä kosketusalueella, mikä vähentää suuresti vaikutusta kiinnitysalueeseen.
  • Lisäksi suurempi esikuormitus vähentää virumista.

Tekninen eritelmä

Kahva
Sinkkivalu


Muovipinnoitettu

  • Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • musta, RAL 9005, silkkiviimeistelySZSZ
  • oranssi, RAL 2004, teksturoitu viimeistelyOSOS
  • punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistelyRSRS
  • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

kromattuCRCR


Holkki
Teräs
nitrattu, mustattu


Pidikeruuvi
Teräs, mustattu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 300.4 Säädettävät lukitusvivut lisätyllä kiinnitysvoimalla, holkki terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1d3d4h1h3h4
Isku
t
min.
63M 62417,534,548,5412,5
78M 8252139,558,5414
92M 10302446,568,5418
108M 12353056,582526,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Väri
CR
OS
RS
SR
SW
SZ

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
17,71
plus ALV 3,36 €
brutto 21,07 €
Varastossa
Paino: 0,094 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).