JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 303.1 Säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, sinkkivalu, kierretappi ruostumatonta terästä

Valokuva

GN 303.1 Säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, sinkkivalu, kierretappi ruostumatonta terästä Vapautuspainikkeen väri: G - harmaa, RAL 7035
Vapautuspainikkeen väri: G - harmaa, RAL 7035
GN 303.1 Säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, sinkkivalu, kierretappi ruostumatonta terästä Vapautuspainikkeen väri: G - harmaa, RAL 7035 GN 303.1 Säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, sinkkivalu, kierretappi ruostumatonta terästä Vapautuspainikkeen väri: O - oranssi, RAL 2004 GN 303.1 Säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, sinkkivalu, kierretappi ruostumatonta terästä Vapautuspainikkeen väri: S - musta, RAL 9005

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säädettävät lukitusvivut GN 303.1 ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun osia tulee kiinnittää rajoitetulla kiristysvälillä tai erityisellä vivun asennolla. Keskussisäke on kytketty vipuun hammastuksilla, jotka voidaan helposti kytkeä irti.

Vapautuspainike on elementti, joka on suunniteltu irtikytkennän helpottamiseksi. Sen käyttö on rajoitettu käyttötarkoituksiin, joissa vipua ei tarvitse purkaa asennusta varten.

Tekninen eritelmä

Kahva
Sinkkivalu


Muovipinnoitettu

  • Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW

Vapautuspainike
Muovi

  • musta, RAL 9005SS
  • oranssi, RAL 2004OO
  • harmaa, RAL 7035GG

Kierretappi
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Tilauksesta

Kahvan värit kuten GN 300

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 303.1 Säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, sinkkivalu, kierretappi ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1l2d3d4h1h2h3h4
Isku
30M 3-68101216---101326,54313,5
30M 4-1216202532---101326,54313,5
30M 5M 612162025324050-101326,54313,5
45M 4-1216202532---101326,54353,5
45M 5M 612162025324050-101326,54353,5
63M 6M 8121620253240506313,517,532,56,5454
63M 10-202532405063--13,517,532,56,5454
78M 8M 101620253240506380162137,58554

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Kierteen pituus l2
Kahvan väri
SW
Vapautuspainikkeen väri
G
O
S

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,59
plus ALV 1,44 €
brutto 9,03 €
Varastossa
Paino: 0,096 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090