JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 303.2 Säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty

Valokuva

GN 303.2 Säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty Vapautuspainikkeen väri: O - oranssi, RAL 2004
Vapautuspainikkeen väri: O - oranssi, RAL 2004
GN 303.2 Säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty Vapautuspainikkeen väri: O - oranssi, RAL 2004 GN 303.2 Säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty Vapautuspainikkeen väri: G - harmaa, RAL 7035 GN 303.2 Säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty Vapautuspainikkeen väri: S - musta, RAL 9005

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säädettävät lukitusvivut GN 303.2 ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun osia tulee kiinnittää rajoitetulla kiristysvälillä tai erityisellä vivun asennolla. Keskussisäke on kytketty vipuun hammastuksilla, jotka voidaan helposti kytkeä irti.

Vapautuspainike on elementti, joka on suunniteltu irtikytkennän helpottamiseksi. Sen käyttö on rajoitettu käyttötarkoituksiin, joissa vipua ei tarvitse purkaa asennusta varten.

Tekninen eritelmä

Kahva
Sinkkivalu


Muovipinnoitettu

  • Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW

Vapautuspainike
Muovi
musta, RAL 9005SS
oranssi, RAL 2004OO
harmaa, RAL 7035GG


Holkki
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tilauksesta

Värilliset kahvat GN 300

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 303.2 Säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1d2d3h1h2h3h4
Isku
t
min.
30M 4M 5M 6101326,54313,59
45M 4M 5M 6101326,54353,59
63M 6M 8-13,517,532,56,545411
78M 8M 10-162137,5855414

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Kahvan väri
SW
Vapautuspainikkeen väri
G
O
S

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,56
plus ALV 1,25 €
brutto 7,81 €
Varastossa
Paino: 0,024 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).