JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 305 Säädettävät lukitusvivut Ruostumaton teräs, DGUV-sertifioitu, hygieeninen muotoilu

Valokuva

GN 305 Säädettävät lukitusvivut, kierretapilla, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi
GN 305 Säädettävät lukitusvivut, kierretapilla, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi GN 305 Säädettävät lukitusvivut, kierretapilla, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Materiaali (tiivisterengas): E - Eteenipropeenidieeni-kumi
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Hygieeninen-muotoilu

Hygieenisen muotoilun tuoteperhe

Hygieenisen muotoilun tuoteperheen standardiosat on merkitty HD-kuvakkeella. Niissä yhdistyvät korkealuokkainen pinnan laatu, tyhjien tilojen puuttuminen, syvennyksettömät ulkopinnat ja tiivistetyt pulttausalueet. FEM-laskelmiin perustuva tiivistyskonsepti varmistaa luotettavan kosketuspaineen asennuksen jälkeen.

  • sopii käytettäväksi hygieenisesti herkillä alueilla
  • nopea ja helppo puhdistaa
  • ei tyhjiä välejä toiminnallisten tiivisteiden ansiosta
  • sertifioitu EHEDG-ohjeiden mukaisesti
Näytä kaikki hygieenisen muotoilun tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säädettävät lukitusvivut GN 305, noudattavat DGUV-testausperiaatteita, joten ne sopivat käytettäviksi hygieenisissä tiloissa.

Suljettu asennuspinta mahdollistaa kiinnittämisen ilman turhia välejä. Korkealuokkainen viimeistely sekä läpäisemättömät ulkopinnat ehkäisevät lian tarttumisen ja helpottavat puhdistamista.

Säädettävät lukitusvivut ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun osia tulee kiinnittää rajoitetulla kiristysvälillä tai erityisellä vivun asennolla.

Kierresisäke on kiinnitetty kahvaan liikkuvasti hammastuksilla. Kun kahvasta vedetään, hammastukset vapautuvat ja kahva voidaan asettaa uudelleen haluttuun asentoon. Kiinnittyminen tapahtuu vapauttamalla vipu.

Tekninen eritelmä

Kahva
Ruostumaton teräs, tarkkuusvalu AISI 316
Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)PL


Kierretappi
Ruostumaton teräs AISI 304


Tiivisterengas / Pyyhin

  • Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumiH
    lämpötilankestävyys –25 ºC - +150 ºC
  • Eteenipropeenidieeni-kumiE
    lämpötilankestävyys –40 ºC - +120 ºC
  • sininen
  • Kovuus 85±5 Shore A
  • FDA-määräysten mukainen

RoHS

Lisävaruste

Tiivisterenkaat GN 7600

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 305 Säädettävät lukitusvivut, kierretapilla, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1l2d2d3d4h1h2h3h4
Isku
63M 612162025321414,81943,816,360,12,5
63M 812162025321818,81945,818,362,12,5
78M 812162025321818,82449,316,569,33
78M 1016202532-2222,82451,318,571,33

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Kierteen pituus l2
Pinta
Materiaali (tiivisterengas)


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
38,06
plus ALV 7,23 €
brutto 45,29 €
Varastossa
Paino: 0,040 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).