JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 307 Säädettävät lukitusvivut sinkkivalu, holkilla ja aluslevyllä

Valokuva

GN 307 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkilla ja aluslevyllä Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 307 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkilla ja aluslevyllä Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 307 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkilla ja aluslevyllä Väri: OS - oranssi, RAL 2004, teksturoitu viimeistely GN 307 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkilla ja aluslevyllä Väri: RS - punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistely GN 307 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkilla ja aluslevyllä Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säädettävät lukitusvivut GN 307 ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun osia tulee kiinnittää rajoitetulla kiristysvälillä tai erityisellä vivun asennolla. Kun kahva vapautetaan, hammastukset kytkeytyvät uudelleen automaattisesti.

Kun kahvasta vedetään, hammastukset vapautuvat ja kahva voidaan asettaa uudelleen haluttuun asentoon. Kiinnittyminen tapahtuu vapauttamalla vipu.

Aluslevyä ei voi irrottaa eikä se käänny, kun vipu aktivoidaan. Se suojaa kiinnityspintaa vahingoittumiselta. Yksi tyypillisistä käyttötarkoituksista on lukitusvivun käyttäminen pitkittäisrei’issä.

Tekninen eritelmä

Kahva
Sinkkivalu


Muovipinnoitettu

  • Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • oranssi, RAL 2004, teksturoitu viimeistelyOSOS
  • punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistelyRSRS
  • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

Kierreholkki ja pidikeruuvi
Teräs, mustattu


Aluslevy
Teräs

  • pintakarkaistu
  • mustattu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 307 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkilla ja aluslevyllä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1d2d3d4h1h2h3h4
Isku
st
min.
30M 513101324,54313,52,510
45M 615101324,54343,5310
63M 82013,517,5316,54543,513
78M 10251621368544416

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Väri
OS
RS
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,60
plus ALV 1,44 €
brutto 9,04 €
Varastossa
Paino: 0,027 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).