JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 310 Lukitusvarret Teräs

Valokuva

GN 310 Lukitusvarret, teräs Tyyppi: A - Pallonuppi DIN 319
Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu
Tyyppi: A - Pallonuppi DIN 319
Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu
GN 310 Lukitusvarret, teräs Tyyppi: A - Pallonuppi DIN 319
Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu GN 310 Lukitusvarret, teräs Tyyppi: D - Puolipyöreät nupit GN 719
Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu GN 310 Lukitusvarret, teräs Tyyppi: E - Lieriömäinen nuppi GN 519
Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 310 -lukitusvarsia voi käyttää lukuisissa erilaisissa liikettä ja toimintaa vaativissa käyttötarkoituksissa. Hydrauliikkaventtiilien käyttö sekä säätövivut ja epäkeskiset kiristysvivut ovat hyviä esimerkkejä näiden standardiosien käytöistä.

Tekninen eritelmä

Varret
Teräs
Sinkitty, sinipassivoituZB


Nupit
Muovi
Duroplast (fenoli-PF)

  • musta, kiiltävä viimeistely
  • ruuvattu

RoHS

Lisävaruste

Halkaistut keskiöt GN 150 (Stahl)
Halkaistut keskiöt GN 150.5 (Edelstahl)
Epäkeskiset kiristysnavat GN 919 (Sinterstahl)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 310 Lukitusvarret, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

APallonuppi DIN 319
DPuolipyöreät nupit GN 719
ELieriömäinen nuppi GN 519
Näytä / piilota sarakkeet
d1l1d2d3d4d5l2l3l4l5
86380100M 62020189183140
1080100125M 82526211122,54250
12100125160M 1032332314295565
14125160200M 123533261632,55580
16160200250M 1440382818376890

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan läpimitta d1
Kahvan pituus l1
Tyyppi



Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,47
plus ALV 0,47 €
brutto 2,94 €
Varastossa
Paino: 0,028 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).