JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 319.5 Pyörivät pallonupit Muovi, kara ruostumatonta terästä

Valokuva

GN 319.5 Pyörivät pallonupit, muovi, kara ruostumatonta terästä Tyyppi: A - ulkokierteellä
Tyyppi: A - ulkokierteellä
GN 319.5 Pyörivät pallonupit, muovi, kara ruostumatonta terästä Tyyppi: A - ulkokierteellä GN 319.5 Pyörivät pallonupit, muovi, kara ruostumatonta terästä Tyyppi: B - sisäkierteellä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Pyöriviä pallonuppeja GN 319.5 käytetään yleensä silloin, kun tarvitaan vetoliikettä, kuten esimerkiksi pystysuoraan asemoiduissa käsipyörissä.

Tekninen eritelmä

Nuppi
Muovi, fenolihartsi (PF)

  • Käyttölämpötila enintään 110 °C
  • musta, kiiltävä viimeistely

Kara
Ruostumaton teräs AISI 303
matta, sinkopuhdistettu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 319.5 Pyörivät pallonupit, muovi, kara ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Aulkokierteellä
Bsisäkierteellä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1l2 ±1l3 ±1avainväli A/Ftmin.
25M 6101137,515810
32M 8131348191012
40M 10161461241416
50M 12202178311716

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Pallon läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,88
plus ALV 1,31 €
brutto 8,19 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,09 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,030 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
GN 319.5-25-M6-AGN 319.5-25-M6-BGN 319.5-32-M8-AGN 319.5-32-M8-BGN 319.5-40-M10-AGN 319.5-40-M10-BGN 319.5-50-M12-AGN 319.5-50-M12-B