JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 333.1 Putkikahvat Putki alumiini, kahvan jalat sinkkivalu

Valokuva

GN 333.1 Putkikahvat, alumiini / sinkkivalu Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen
Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen
GN 333.1 Putkikahvat, alumiini / sinkkivalu Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen GN 333.1 Putkikahvat, alumiini / sinkkivalu Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: ES - anodisoitu, luonnonvärinen GN 333.1 Putkikahvat, alumiini / sinkkivalu Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 333.1 Putkikahvat, alumiini / sinkkivalu Tyyppi: B - Asennus käyttäjän puolelta (vain d1=28)
Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen GN 333.1 Putkikahvat, alumiini / sinkkivalu Tyyppi: B - Asennus käyttäjän puolelta (vain d1=28)
Pinta: ES - anodisoitu, luonnonvärinen GN 333.1 Putkikahvat, alumiini / sinkkivalu Tyyppi: B - Asennus käyttäjän puolelta (vain d1=28)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 333.1 -putkikahvojen kahvan putki voidaan ruuvata kahvan alustoihin ilman muuta koneistamista tai käsittelyä, jolloin erityispituudet on helppo toteuttaa.

Erittäin pitkiin putkikahvoihin voidaan lisätä jalkoja. Yksittäiset kahvan jalat putkikahvoille Ø 28 (tyyppi A) ovat saatavissa viitteellä GN 333.9.

Tyypille B kupukantaiset kuusiokoloruuvit, kuusiomutterit ja aluslevyt sisältyvät toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Kahvan putki
Alumiini, seinän paksuus 1,5 mm

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    Kahvan jalat musta
  • anodisoitu, luonnonvärinenELEL
    Kahvan jalat musta
  • anodisoitu, luonnonvärinenESES
    Kahvan jalat hopea

Kahvan jalat
Sinkkivalu
muovipinnoitettu, teksturoitu viimeistely

  • musta, RAL 9005 (SW / EL)
  • hopea, RAL 9006 (ES)

Suojus
Muovi, vaaleanharmaa


Kiinnityssarja (tyyppi B)

  • Kupukantaiset kuusiokoloruuvit ISO 7380-M6-20
    Teräs, sinkitty
    • musta passivoitu (SW / EL)
    • sinipassivoitu (ES)
  • Kuusiomutterit DIN 4032-M6
    Teräs, sinkitty, sinipassivoitu
  • Aluslevyt DIN 125

Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Lisävaruste

Kahvan jalat GN 333.9 (putkelle Ø 28, kulma)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 333.1 Putkikahvat, alumiini / sinkkivalu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
BAsennus käyttäjän puolelta (vain d1=28)
Näytä / piilota sarakkeet
d1l1d2d3b1b2h1h2h3l2
maks.
l3t
min.
20180200250300350400-M 6-24124254---12
28200250300350400500600M 8M 625145066761315
302003003504005006001000M 8-27175168---15

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
l1
Tyyppi


Pinta
EL
ES
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,96
plus ALV 2,08 €
brutto 13,04 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,27 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,190 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
GN 333.1-20-180-A-SWGN 333.1-20-180-A-ELGN 333.1-20-180-A-ESGN 333.1-20-200-A-SWGN 333.1-20-200-A-ELGN 333.1-20-200-A-ESGN 333.1-20-250-A-SWGN 333.1-20-250-A-ELGN 333.1-20-250-A-ESGN 333.1-20-300-A-SWGN 333.1-20-300-A-ELGN 333.1-20-300-A-ESGN 333.1-20-350-A-SWGN 333.1-20-350-A-ELGN 333.1-20-350-A-ESGN 333.1-20-400-A-SWGN 333.1-20-400-A-ELGN 333.1-20-400-A-ESGN 333.1-28-200-A-SWGN 333.1-28-200-A-ELGN 333.1-28-200-A-ESGN 333.1-28-200-B-SWGN 333.1-28-200-B-ELGN 333.1-28-200-B-ESGN 333.1-28-250-A-SWGN 333.1-28-250-A-ELGN 333.1-28-250-A-ESGN 333.1-28-250-B-SWGN 333.1-28-250-B-ELGN 333.1-28-250-B-ESGN 333.1-28-300-A-SWGN 333.1-28-300-A-ELGN 333.1-28-300-A-ESGN 333.1-28-300-B-SWGN 333.1-28-300-B-ELGN 333.1-28-300-B-ESGN 333.1-28-350-A-SWGN 333.1-28-350-A-ELGN 333.1-28-350-A-ESGN 333.1-28-350-B-SWGN 333.1-28-350-B-ELGN 333.1-28-350-B-ESGN 333.1-28-400-A-SWGN 333.1-28-400-A-ELGN 333.1-28-400-A-ESGN 333.1-28-400-B-SWGN 333.1-28-400-B-ELGN 333.1-28-400-B-ESGN 333.1-28-500-A-SWGN 333.1-28-500-A-ELGN 333.1-28-500-A-ESGN 333.1-28-500-B-SWGN 333.1-28-500-B-ELGN 333.1-28-500-B-ESGN 333.1-28-600-A-SWGN 333.1-28-600-A-ELGN 333.1-28-600-A-ESGN 333.1-28-600-B-SWGN 333.1-28-600-B-ELGN 333.1-28-600-B-ESGN 333.1-30-200-A-SWGN 333.1-30-200-A-ELGN 333.1-30-200-A-ESGN 333.1-30-300-A-SWGN 333.1-30-300-A-ELGN 333.1-30-300-A-ESGN 333.1-30-350-A-SWGN 333.1-30-350-A-ELGN 333.1-30-350-A-ESGN 333.1-30-400-A-SWGN 333.1-30-400-A-ELGN 333.1-30-400-A-ESGN 333.1-30-500-A-SWGN 333.1-30-500-A-ELGN 333.1-30-500-A-ESGN 333.1-30-600-A-SWGN 333.1-30-600-A-ELGN 333.1-30-600-A-ESGN 333.1-30-1000-A-SWGN 333.1-30-1000-A-ELGN 333.1-30-1000-A-ES