Putkivetimet koneiden oviin

Putkivetimet ovat vakiovaruste koneiden ovien avaamiseen. Ne koostuvat putkesta, joka kulkee kahden oveen kiinnitetyn kiinnikkeen läpi. Vedinputken yksinkertaisen rakenteen ansiosta asiakkaan toiveesta saatavilla on helposti myös erikoispituuksia.

Jaloteräksestä valmistetut vetimet

soveltuvat erityisesti hygieenisesti vaativiin olosuhteisiin.

Suodata tuotteet
Materiaali
Versio
Reiän etäisyys (alkaen - päättyen) Reiän etäisyys
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre
Tuoteperhe

GN 333.1 Putkikahvat, alumiini / sinkkivalu Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)<br />Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen

GN 333.1

Putkikahvat, alumiini / sinkkivalu
GN 333.3 Putkikahvat liikutettavilla jaloilla Pinta: ELG - anodisoitu, luonnonvärinen

GN 333.3

Putkikahvat liikutettavilla jaloilla
GN 331 Putkikahvat, Alumiini, virrankytkentätoiminnolla Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen<br />Tyyppi: T1 - 1 painikkeella<br />Tunnistenro.: 1 - ilman hätäpysäytystä

GN 331

Putkikahvat, Alumiini, virrankytkentätoiminnolla
GN 333 Putkikahvat, alumiini / sinkkivalu Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 333

Putkikahvat, alumiini / sinkkivalu
GN 333.2 Putkikahvat liikutettavilla jaloilla Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 333.2

Putkikahvat liikutettavilla jaloilla
GN 332 Putkikahvat, Alumiini, virrankytkentätoiminnolla Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely<br />Tyyppi: T0 - ilman painiketta<br />Tunnistenro.: 2 - hätäpysäytyksellä<br />Oven avautuminen: R - oikea

GN 332

Putkikahvat, Alumiini, virrankytkentätoiminnolla
GN 767 U-kahvat, alumiini / muovi Kannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä

GN 767

U-kahvat, alumiini / muovi
GN 767.1 U-kahvat, alumiini / muovi Kannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä

GN 767.1

U-kahvat, alumiini / muovi
GN 334 Ovaaliputkikahvat, alumiini / sinkkivalu Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 334

Ovaaliputkikahvat, alumiini / sinkkivalu
GN 334.1 Ovaaliputkikahvat, asennus käyttäjän puolelta Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen

GN 334.1

Ovaaliputkikahvat, asennus käyttäjän puolelta
GN 335 Ovaaliputkikahvat, kaltevalla profiililla, alumiini / sinkkivalu Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)<br />Pinta: ES - anodisoitu, luonnonvärinen

GN 335

Ovaaliputkikahvat, kaltevalla profiililla, alumiini / sinkkivalu
GN 669 Putkikahvat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)<br />Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen

GN 669

Putkikahvat, alumiini
GN 666 Putkikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä Materiaali / Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 666

Putkikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä
GN 666.1 Putkikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä Materiaali / Pinta: EL - anodisoitu, luonnonvärinen

GN 666.1

Putkikahvat, putki alumiinia / ruostumatonta terästä
GN 366 Ovaaliputkikahvat, alumiini / muovi Pinta: ELG - anodisoitu, luonnonvärinen

GN 366

Ovaaliputkikahvat, alumiini / muovi
GN 930 Kahvaputket, alumiini Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 930

Kahvaputket, alumiini
GN 481 Kahvat, alumiini / sinkkivalu Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 481

Kahvat, alumiini / sinkkivalu