JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 3492 Asennuslohkot Ruostumaton teräs

Valokuva

GN 3492 Asennuslohkot, ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 3492 asennuslohkoilla kiinnitetään nopeasti ja helposti ulkoisella kierteellä varustettuja standardiosia, kuten jousitappeja ja asetuspultteja, kohtisuoraan asennustasoon nähden. Pitkittäisreiät ja paikannuskierre mahdollistavat asennuslohkojen kohdistamisen kahteen suuntaan.

Tahattoman säädön estämiseksi standardiosa voidaan kiinnittää kierrelukituksella, lukkomutterilla tai vaarnaruuvilla.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs, tarkkuusvaluNI AISI CF-8
matta, sinkopuhdistettuGS


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 3492 Asennuslohkot, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BKiinnitys molemmilla puolilla
Näytä / piilota sarakkeet
b1d1b2d2
Ruuville
h1h2Pituus lm1m2m3
8M 47M 32,59,5256161,5
10M 58M 43,512328202
12M 610M 54153810242,5
16M 813M 6518,54712303
20M 1016M 86236015384

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Leveys b1
Kierre d1
Tyyppi

Materiaali

Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,59
plus ALV 0,68 €
brutto 4,27 €
Varastossa
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).