Kiinnittäminen jousitapeilla

Jousitappi tai kuulatappi on standardiosa, joka asennetaan pysyväksi kiinnityselementiksi. Siinä on ontto ruuvi tai puristusholkki, jossa on sisäänrakennettu jousi ja kuula tai tappi. Tapin asentamiseen tarvitaan vastaava kierre tai reikä. Kun tappi ruuvataan sisään tavallisen ruuvin tavoin tai

puristetaan sisään, se jää paikalleen pysyvästi.


Jousitappeja voi käyttää useiden eri osien kiinnittämiseen sijoitettuna määrättyihin paikkoihin toisiinsa nähden. Yleensä yhdessä osista on tappi, kun taas vastakkaisessa osassa on ura tai reikä, johon lukituselementti kytkeytyy. Jousitapit ovat hyödyllisiä liukuvien elementtien kiinnittämiseen, kuten lukitustapit. Tämän toteuttamiseksi tappiin on jyrsitty vastaavat urat.


Kiinnittämisen jälkeen kuulatapit pitelevät vastaavia osia riittävän tiukasti, jotta niiden vastaavat sijainnit eivät muutu tärinän vaikutuksesta. Kun osat on aktiivisesti siirretty pois kiinnitetystä asennosta, jousitapin kuula työntyy holkkiin vapauttaen kiinnityksen. Jousitappien tyypillisiä käyttötarkoituksia ovat mm. seuraavat:

Suuri määrä erilaisia käyttötarkoituksia

Jousitappeja on saatavissa laajat valikoimat lukuisissa erilaisissa materiaaliyhdistelmissä. Holkki on saatavissa kierteellä tai ilman kierrettä, ja se voi olla valmistettu teräksestä, ruostumattomasta teräksestä tai muovista. Kuulat voivat olla myös keraamisia. Lähes kaikki tapit voidaan varustaa normaalilla tai vahvistetulla jousella. Malleissa on mm. liikutettavat kuulalaakerit kulumisen vähentämiseksi, muoviset laakerit sähköeristystä varten, tai niihin kuuluu kierrelukitus. Tällä laajalla materiaalien, tyyppien ja kokojen valikoimalla Ganter pystyy toimittamaan oikean jousitapin käytännössä kaikkiin käyttötarkoituksiin. Asiakkaiden erityispyynnöt, esimerkiksi asiakkaan valitsemat materiaalit tai koot, eivät myöskään aiheuta ongelmia.

Suodata tuotteet
Materiaali
Ulkoläpimitta (alkaen - päättyen) Ulkoläpimitta
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre
Versio
Tuoteperhe

GN 615 Jousitapit, teräs / ruostumaton teräs, pallolla ja uralla Tyyppi: K - Teräs, standardi jousikuorma

UUDET GN 615

Jousitapit, teräs / ruostumaton teräs, pallolla ja uralla
GN 615.3 Jousitapit ruuvilukituksella, terästä / ruostumatonta terästä Tyyppi: K - Teräs, standardi jousikuorma<br />Ruuvilukitus: PFB - Polyamidiosio

UUDET GN 615.3

Jousitapit ruuvilukituksella, terästä / ruostumatonta terästä
GN 614 Jousitapit, painettava tyyppi, pallolla Tyyppi: KU - Kotelo muovia, pallo ruostumatonta terästä,standardi jousikuorma

GN 614

Jousitapit, painettava tyyppi, pallolla
GN 610 Jousihylsyt Tyyppi: H - Puolipallo, teräs

UUDET GN 610

Jousihylsyt
GN 615.1 Jousitapit, terästä / ruostumatonta terästä, pultilla ja uralla Tyyppi: B - Teräs, standardi jousikuorma

GN 615.1

Jousitapit, terästä / ruostumatonta terästä, pultilla ja uralla
GN 615.4 Jousitapit, teräs / ruostumaton teräs, pultilla, sisäkuusiolla Tyyppi: B - Teräs, standardi jousikuorma

GN 615.4

Jousitapit, teräs / ruostumaton teräs, pultilla, sisäkuusiolla
GN 611 Jousitapit, pitkä versio Tyyppi: L - Teräs, standardi jousikuorma

UUDET GN 611

Jousitapit, pitkä versio
GN 513 Jousielementit Tyyppi: K - Terävä nokka

GN 513

Jousielementit
GN 716 Lukitustapit, sivuttaismalli, painettava tyyppi Tyyppi: ENI - yksipuolinen, kuula ruostumatonta terästä

GN 716

Lukitustapit, sivuttaismalli, painettava tyyppi
GN 715 Lukitustapit, sivuttaismalli, painettava tyyppi Tyyppi: SB - Lukitustappi terästä, tiivisteellä

GN 715

Lukitustapit, sivuttaismalli, painettava tyyppi
GN 713 Sivuttaismalliset lukitustapit, teräs, kierteellä Tyyppi: SB - Lukitustappi terästä, tiivisteellä

UUDET GN 713

Sivuttaismalliset lukitustapit, teräs, kierteellä
GN 614.1 Lukitustapit, sinkkivalu Tyyppi: LKU - Kiinnitys vasemmalla, jousitapilla

GN 614.1

Lukitustapit, sinkkivalu
GN 614.1 Pidike, jousitapeille GN 614, Sinkkivalu Tyyppi: B - Kiinnitys molemmilla puolilla, ilman jousitappia

GN 614.1

Pidike, jousitapeille GN 614, Sinkkivalu
GN 415 Lukitustapit, sivuttaismalli Tyyppi: A1 - Sylinteri, vaakasuora<br />Versio: KG - Muovi, sileä

GN 415

Lukitustapit, sivuttaismalli