JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 350.1 Ruostumaton teräs - Tasaussarjat lyhyt versio

Valokuva

GN 350.1 Ruostumaton teräs - Tasaussarjat, lyhyt versio Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Tyyppi: A - ilman lukitusmutteria
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Tyyppi: A - ilman lukitusmutteria
GN 350.1 Ruostumaton teräs - Tasaussarjat, lyhyt versio Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Tyyppi: A - ilman lukitusmutteria GN 350.1 Ruostumaton teräs - Tasaussarjat, lyhyt versio Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Tyyppi: AK - lukitusmutterilla
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja GN 350.1 -tasaussarjoja käytetään tasaukseen, säätöön ja yhdistämiseen pienillä mitoilla.

Niihin sisältyy kierteinen yläholkki ja sisäkierteellä varustettu alaholkki. Taajakierre mahdollistaa portaattoman ja tarkan asetuksen ja lukituksen C-haka-avaimella DIN 1810. Lukitusrengas toimii korkeuden rajoittimena enimmäiskorkeudessa.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI
AISI 303 (X 10 CrNiS 18-9)


F1: maks. kuorma yhteensä
F2: maks. kuorma, kun vähennetty
maks. esikuorma
ruuveille 6.8, µ = 0,14


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 350.1 Ruostumaton teräs - Tasaussarjat, lyhyt versio luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman lukitusmutteria
AKlukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1
Tyyppi A

Tyyppi AK
h2
Tyyppi A

Tyyppi AK
h3
Sää-
dettävä
väli
tarkoitettu
ruuvi
Staattinen kuorma
F kN
F1


F2
C-haka-avain
256,6M 15 x 1152019244M 627,120,2DIN 1810-A25-28
326,6M 20 x 1182423295M 643,436,5DIN 1810-A30-32
329M 20 x 1182423295M 843,430,8DIN 1810-A30-32
3211M 20 x 1182423295M 1043,423,4DIN 1810-A30-32
4511M 30 x 1,5222929367M 108464DIN 1810-A45-50
4513,5M 30 x 1,5222929367M 128454,8DIN 1810-A45-50
4517,5M 30 x 1,5222929367M 168428,9DIN 1810-A45-50
5817,5M 40 x 1,5283737469M 1614892,9DIN 1810-A58-62
5822M 40 x 1,5283737469M 2014859DIN 1810-A58-62
5826M 40 x 1,5283737469M 2414820,3DIN 1810-A58-62
7022M 50 x 1,53344435410M 20225136DIN 1810-A68-75
7026M 50 x 1,53344435410M 2422597,3DIN 1810-A68-75
7033M 50 x 1,53344435410M 3022520,6DIN 1810-A68-75
8026M 60 x 23849506112M 24323195,3DIN 1810-A80-90
8033M 60 x 23849506112M 30323118,6DIN 1810-A80-90
8039M 60 x 23849506112M 3632338,2DIN 1810-A80-90

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Ulkoläpimitta d1
Reiän läpimitta d2
Tyyppi


Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
30,33
plus ALV 5,76 €
brutto 36,09 €
Varastossa
Paino: 0,043 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit
Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.