JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 350.2 Tasaussarjat kaarevalla aluslevyllä, ilman lukitusmutteria, teräs

Valokuva

GN 350.2 Tasaussarjat kaarevalla aluslevyllä, teräs Materiaali: ST - Teräs

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 350.2 -tasaussarjoja käytetään tasaukseen, säätöön ja yhdistämiseen. Kaareva aluslevy mahdollistaa kahden erisuuntaisen tason tarkan asennuksen vaaditulla kaltevuudella, enintään ≈ 4°.

Niihin sisältyy kierteinen yläholkki ja sisäkierteellä varustettu alaholkki. Taajakierre mahdollistaa portaattoman ja tarkan asetuksen ja lukituksen C-haka-avaimella DIN 1810. Lukitusrengas toimii korkeuden rajoittimena enimmäiskorkeudessa.

Tekninen eritelmä

TeräsST, 1.7225 (42 CrMo 4 V)
sinkitty, sinipassivoitu


F1: maks. kuorma yhteensä
F2: maks. kuorma, kun vähennetty
maks. esikuorma
ruuveille 8.8, µ = 0,125


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 350.2 Tasaussarjat kaarevalla aluslevyllä, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2h1
Versio
matala


Korkea
d3h2
Versio
matala


korkea
h3
Säädettävä väli
Versio
matala



korkea
tarkoitettu
ruuvi
Staattinen
kuorma
F kN
F1



F2
C-haka-avain
256,62235M 15 x 12650415M 64030,7DIN 1810-A25-28
326,62643M 20 x 13163520M 66555,7DIN 1810-A30-32
3292643M 20 x 13163520M 86548DIN 1810-A30-32
32112643M 20 x 13163520M 106537,9DIN 1810-A30-32
45113454M 30 x 1,54179725M 1012092,9DIN 1810-A45-50
4513,53454M 30 x 1,54179725M 1212080,4DIN 1810-A45-50
4517,53454M 30 x 1,54179725M 1612045,5DIN 1810-A45-50
5817,54470M 40 x 1,553102932M 16210136DIN 1810-A58-62
58224470M 40 x 1,553102932M 2021090DIN 1810-A58-62
58264470M 40 x 1,553102932M 2421037DIN 1810-A58-62
70225083M 50 x 1,5601231040M 20330210DIN 1810-A68-75
70265083M 50 x 1,5601231040M 24330157DIN 1810-A68-75
70335083M 50 x 1,5601231040M 3033053DIN 1810-A68-75
80265694M 60 x 2681441250M 24495322DIN 1810-A80-90
80335694M 60 x 2681441250M 30495218DIN 1810-A80-90
80395694M 60 x 2681441250M 36495101DIN 1810-A80-90

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Ulkoläpimitta d1
Reiän läpimitta d2
Korkeus h1 (matala)
Korkeus h1 (korkea)
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
31,26
plus ALV 5,94 €
brutto 37,20 €
Varastossa
Paino: 0,060 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit
Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.