JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 356 Kumipuskurit kartiomainen, teräs, sinkitty

Valokuva

GN 356 Kumipuskurit, teräs Tyyppi: ES - sisäkierteellä / kierretapilla
Tyyppi: ES - sisäkierteellä / kierretapilla
GN 356 Kumipuskurit, teräs Tyyppi: ES - sisäkierteellä / kierretapilla GN 356 Kumipuskurit, teräs Tyyppi: EE - kahdella sisäkierteellä GN 356 Kumipuskurit, teräs Tyyppi: SS - kahdella kierretapilla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 356 -kumipuskurit tarjoavat joustavan tuen laitteille, kuten kompressorit tai pumput.

Kartiomainen muoto absorboi sivusuuntaisia voimia paremmin lieriömäisiin kumipuskureihin verrattua. Painekuorman alaisena kumi ei myöskään leviä dºº1ºº poikkileikkauksen yli.

Tekninen eritelmä

Luonnonkumi (NR)

  • musta
  • vulkanoitu suojalevyihin
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • Kovuus Shore A ±5
    pehmeä40
    keskikova55
    kova70

Suojalevyt, kierreholkit, kierretapit
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tilauksesta

Kumi harmaa

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 356 Kumipuskurit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

EEkahdella sisäkierteellä
ESsisäkierteellä / kierretapilla
SSkahdella kierretapilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1h
Tyyppi EE

Tyyppi ES / SS
d2d3Pituus lt
10-108M 4104
15151512M 4104
20151514M 6186
20202016M 6186
25202020M 6186
30202022M 8208
40252530M 8238
40303033M 8238
50303042M 102810
75404060M 123712

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Korkeus h (tyyppi EE)
Korkeus h (tyyppi ES / SS)
d2
Tyyppi



Kovuus



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,04
plus ALV 0,20 €
brutto 1,24 €
Pyydä toimitusaika
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40169991