JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5630 Kiertosalpalukot Muovi, toiminta T-kahvalla (sinkkivalu), lukittava

Valokuva

GN 5630 Kiertosalpalukot, toiminta T-kahvalla, lukittava Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
Original design
code: CSMH.
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
GN 5630 Kiertosalpalukot, toiminta T-kahvalla, lukittava Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely GN 5630 Kiertosalpalukot, toiminta T-kahvalla, lukittava Väri: GR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 5630 -kiertosalpalukoilla voi sulkea ja lukita ovet, kannet ja luukut.

Ulostaitettu T-kahva kääntää salpaa 90º suljettuun asentoon kehyksen takaosassa. Kun T-kahva taitetaan takaisin koteloon, salpa liikkuu 5 mm lineaarisesti, mikä puristaa salvan kehystä vasten. Näin saavutetaan tehokas tiivistys reunaprofiilitiivisteellä, kun tarvittava paine muodostuu loppuasennossa. Kaksivaiheinen liike varmistaa sulkemisen tärinästä huolimatta.

Salvan asentoa voidaan säätää säätövälillä I2 ja se kiinnittyy kierretapilla. Alastaitetussa asennossa kahva voidaan lukita avaimella. T-kahvassa ja kotelossa on d3 reikä, johon voidaan kiinnittää riippulukko.

Mallissa, jossa on sama lukko, jokainen lukko voidaan avata samalla avaimella. Eri lukoilla varustetussa mallissa on yli 400 erilaista lukkovaihtoehtoa ja vastaavasti numeroidut avaimet.

4 asennusruuvia on puristusmuovattu koteloon. Toimitukseen sisältyy 4 mutteria ja 2 avainta, jotka voidaan irrottaa molemmissa ääriasennoissa.

Tekninen eritelmä

Lukkokotelo
Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 60 ºC
  • musta, RAL 9005, matta

T-kahva
Sinkkivalu
muovipinnoitettu
Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW
harmaa, RAL 7035, matta viimeistelyGRGR


Lukitusmekanismi / Salpa
Sinkkivalu


Avain
Messinki, nikkelöity


Ruuvit / Mutterit
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Kotelo terästä
Silikoni, läpinäkyvä


Suojausluokka IP 65


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 5630 Kiertosalpalukot, toiminta T-kahvalla, lukittava luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SCTlukittava (sama lukko)
SUTlukittava (eri lukko)
Näytä / piilota sarakkeet
l1bd1d2d3hl2 Säädettävä väli
min.

maks.
l3l4
Isku
l5
7712818M 59116137513563

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Tyyppi


Pituus l1
Väri
GR
SW

Toimintakuvaus, käyttö

GN 5630{St:_}Sketch 1

Kiertosalpalukko avataan ensin lukituksesta avaimella. Sen jälkeen, kun T-kahva taitetaan ulos, salpa liikkuu lineaarisesti 5 mm ja nousee pois kehyksestä.

GN 5630 Luonnos 2

Kääntämällä T-kahvaa 90º salpa liikkuu avoimeen asentoon.

GN 5630{St:_}Sketch 3

Tässä asennossa ovet ja suojukset voidaan avata ja sulkea.

GN 5630{St:_}Sketch 4

Kun T-kahvaa käännetään vielä 90º, salpa liikkuu takaisin lukittuun asentoon.
Kun T-kahva taitetaan takaisin alas, salpa liikkuu lineaarisesti ja asettuu jälleen kehystä vasten.
Tässä asennossa kiertosalpalukko voidaan lukita avaimella tai tarpeen vaatiessa riippulukolla.

Asennusaukko

Asennusaukko täytyy suunnitella luonnoksessa annettujen mittojen mukaisesti.

GN 5630{St:_}Installation opening

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
40,91
plus ALV 7,77 €
brutto 48,68 €
Varastossa
ELESA Code: 421503
Kuvaus: CSMH-U-128-BK
Paino: 0,520 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83089000