JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 360 Tasaussarjat Teräs

Valokuva

GN 360 Tasaussarjat, teräs Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: A - ilman lukitusmutteria
Jalan läpimitta: d1>d4
Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: A - ilman lukitusmutteria
Jalan läpimitta: d1>d4
GN 360 Tasaussarjat, teräs Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: A - ilman lukitusmutteria
Jalan läpimitta: d1>d4 GN 360 Tasaussarjat, teräs Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: A - ilman lukitusmutteria
Jalan läpimitta: d1=d4 GN 360 Tasaussarjat, teräs Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: B - lukitusmutterilla
Jalan läpimitta: d1=d4 GN 360 Tasaussarjat, teräs Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: B - lukitusmutterilla
Jalan läpimitta: d1>d4

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 360 -tasaussarjoja käytetään kaltevuuksien tasaamiseen ja kompensoimiseen koneita ja järjestelmiä asetettaessa.

Kierrettä dºº2ºº voi käyttää myös läpireikänä alapuolelta tapahtuvaan kiinnittämiseen. Taajakierre dºº3ºº vaatii säätöä ja uudelleen säätöä DIN 1810 C-haka-avaimella. Lukkorengas rajoittaa säädön enimmäisetäisyyden.

Tekninen eritelmä

TeräsST
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Lisävaruste

C-Haka-avain DIN 1810 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 360 Tasaussarjat, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman lukitusmutteria
Blukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tukilevy
d1 = d4


d1 > d4
d2h1maks.d3d4h2 min.h3Säädettävä välih4 min.h5Säädettävä väliStaattinen kuorma
F kN
Koodinro.
C-haka-avain
4079M 1069M 28 x 1,54053165910100DIN 1810-A40-42
4079M 1086M 28 x 1,54062246818100DIN 1810-A40-42
5299M 1280M 36 x 1,55261196911125DIN 1810-A52-55
5299M 12103M 36 x 1,55273308023125DIN 1810-A52-55
65119M 16112M 45 x 1,56582309022225DIN 1810-A65-70
65119M 16148M 45 x 1,5651004810840225DIN 1810-A65-70

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Jalan läpimitta d1
Jalan läpimitta d1
Kierre d2
h1
Tyyppi


Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
88,85
plus ALV 16,88 €
brutto 105,73 €
Varastossa
Paino: 0,730 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098