JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 606 Ruostumaton teräs - Pallopäiset ruuvit

Valokuva

GN 606 Pallopäiset ruuvit, ruostumaton teräs Tyyppi: AN - täysin pyöreä pallo
Tyyppi: AN - täysin pyöreä pallo
GN 606 Pallopäiset ruuvit, ruostumaton teräs Tyyppi: AN - täysin pyöreä pallo GN 606 Pallopäiset ruuvit, ruostumaton teräs Tyyppi: BN - tylppäkärkinen pallo GN 606 Pallopäiset ruuvit, ruostumaton teräs Tyyppi: VRN - tylppäkärkinen pallo, kääntymisen rajoitus, aaltopinta
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja GN 606 -pallopäisiä ruuveja täysin pyöreällä pallolla (tyyppi AN) käytetään käyttötarkoituksissa, jotka vaativat pallopääkosketusta.

Tylppäkärkinen liikkuva pallo (tyyppi BN) taas mahdollistaa eri suuntaisten pintojen kiinnityksen tai tukemisen.

Tyypin VN ja VRN palloa voidaan kääntää enintään 9º, jolla varmistetaan, että kiinnitys pysyy aina pallon tylpän osion kohdalla.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräs
    AISI 304 / AISI 440C

  • Kuula
    karkaistu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 606 Pallopäiset ruuvit, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ANtäysin pyöreä pallo
BNtylppäkärkinen pallo
VNtylppäkärkinen pallo, kääntymisen rajoitus
VRNtylppäkärkinen pallo, kääntymisen rajoitus, aaltopinta
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tyyppi AN
Tyyppi BN

Tyyppi VN
Tyyppi VRN
l1
Nimellinen pituus
d2d3d4l2l3l4l5l6avainväli A/FStaattinen
kuorma kN
Tyyppi AN / Tyyppi BN
M 4-10121620252,5270,80,2-2,1432040
M 5-121620253032,58,510,4-2,4543000
M 6M 6162025304043,2101,30,60,453654500
M 8M 820303540505,54,5131,80,80,53,5869000
M 10M 10253040506076162,30,80,64,510814400
M 12M 12305080--8,57,2182,810,755121018000
M 16M 16406080--1210,7244,31,316161443800

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kierre (tyyppi AN/BN) d1
Kierre (tyyppi VN /VRN) dºº1ºº
Kierteen pituus l1
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,82
plus ALV 0,92 €
brutto 5,74 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181562
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
GN 606-M4-10-ANGN 606-M4-10-BNGN 606-M4-12-ANGN 606-M4-12-BNGN 606-M4-16-ANGN 606-M4-16-BNGN 606-M4-20-ANGN 606-M4-20-BNGN 606-M4-25-ANGN 606-M4-25-BNGN 606-M5-12-ANGN 606-M5-12-BNGN 606-M5-16-ANGN 606-M5-16-BNGN 606-M5-20-ANGN 606-M5-20-BNGN 606-M5-25-ANGN 606-M5-25-BNGN 606-M5-30-ANGN 606-M5-30-BNGN 606-M6-16-ANGN 606-M6-16-BNGN 606-M6-16-VNGN 606-M6-16-VRNGN 606-M6-20-ANGN 606-M6-20-BNGN 606-M6-20-VNGN 606-M6-20-VRNGN 606-M6-25-ANGN 606-M6-25-BNGN 606-M6-25-VNGN 606-M6-25-VRNGN 606-M6-30-ANGN 606-M6-30-BNGN 606-M6-30-VNGN 606-M6-30-VRNGN 606-M6-40-ANGN 606-M6-40-BNGN 606-M6-40-VNGN 606-M6-40-VRNGN 606-M8-20-ANGN 606-M8-20-BNGN 606-M8-20-VNGN 606-M8-20-VRNGN 606-M8-30-ANGN 606-M8-30-BNGN 606-M8-30-VNGN 606-M8-30-VRNGN 606-M8-35-ANGN 606-M8-35-BNGN 606-M8-35-VNGN 606-M8-35-VRNGN 606-M8-40-ANGN 606-M8-40-BNGN 606-M8-40-VNGN 606-M8-40-VRNGN 606-M8-50-ANGN 606-M8-50-BNGN 606-M8-50-VNGN 606-M8-50-VRNGN 606-M10-25-ANGN 606-M10-25-BNGN 606-M10-25-VNGN 606-M10-25-VRNGN 606-M10-30-ANGN 606-M10-30-BNGN 606-M10-30-VNGN 606-M10-30-VRNGN 606-M10-40-ANGN 606-M10-40-BNGN 606-M10-40-VNGN 606-M10-40-VRNGN 606-M10-50-ANGN 606-M10-50-BNGN 606-M10-50-VNGN 606-M10-50-VRNGN 606-M10-60-ANGN 606-M10-60-BNGN 606-M10-60-VNGN 606-M10-60-VRNGN 606-M12-30-ANGN 606-M12-30-BNGN 606-M12-30-VNGN 606-M12-30-VRNGN 606-M12-50-ANGN 606-M12-50-BNGN 606-M12-50-VNGN 606-M12-50-VRNGN 606-M12-80-ANGN 606-M12-80-BNGN 606-M12-80-VNGN 606-M12-80-VRNGN 606-M16-40-ANGN 606-M16-40-BNGN 606-M16-40-VNGN 606-M16-40-VRNGN 606-M16-60-ANGN 606-M16-60-BNGN 606-M16-60-VNGN 606-M16-60-VRNGN 606-M16-80-ANGN 606-M16-80-BNGN 606-M16-80-VNGN 606-M16-80-VRN