JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 3663 Sormiruuvit momentinrajoituksella

Valokuva

GN 3663 Sormiruuvit momentinrajoituksella

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 3663 -sormiruuveja momentinrajoituksella käytetään silloin, kun manuaalisesti sovellettavaa momenttia tulee rajoittaa.

Myötäpäivään käännettäessä pyälletyn nupin momentin mekaaninen järjestelmä laukaisee “ylikytkeytymisen” heti, kun määritetty momentti on saavutettu. Vastapäivään käännettäessä mekaaninen järjestelmä lukkiutuu niin, että momentti ei rajoitu. Tällä tavalla voidaan varmistaa esimerkiksi kiristettäessä, että suurinta sallittua momenttia ei voi ylittää. Toisaalta taas vapauttamiseen tarvittava momentti välittyy aina luotettavasti.

Tekninen eritelmä

  • Nuppi
    Alumiini
    musta anodisoitu

  • Momenttimekanismi
    Teräs, karkaistu

  • Muut osat
    Teräs, mustattu

  • Suojakansi
    Muovi, vaaleanharmaa

RoHS

Tilauksesta

Kierretappien muut mitat kuten GN 300

  • Muut sisäkkeet erityisillä kierretapeilla kuten GN 306
  • Muut momentit
  • Momentin rajoitus kääntämällä vastapäivään tai kääntämällä vastapäivään ja myötäpäivään

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 3663 Sormiruuvit momentinrajoituksella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d4Pituus ld5d6h1h2Momentti ±10 %
Nm
27M 412162025321019348,50,711,5
27M 512162025321019348,50,711,5
34M 51216202532102136,58,511,52,2
34M 61216202532102136,58,511,52,2
42M 8162025324013,527431122,53,2
42M 10202532405013,527431122,53,2
52M 10253240506319325415,52,534
52M 12253240506319325415,52,534
62M 10253240506319335415,5345,5
62M 12253240506319335415,5345,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

d1
d4
Pituus l
Momentti Nm

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
39,24
plus ALV 7,46 €
brutto 46,70 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,16 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,041 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76169990
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
GN 3663-27-M4-12-0,7GN 3663-27-M4-16-0,7GN 3663-27-M4-20-0,7GN 3663-27-M4-25-0,7GN 3663-27-M4-32-0,7GN 3663-27-M4-12-1GN 3663-27-M4-16-1GN 3663-27-M4-20-1GN 3663-27-M4-25-1GN 3663-27-M4-32-1GN 3663-27-M4-12-1,5GN 3663-27-M4-16-1,5GN 3663-27-M4-20-1,5GN 3663-27-M4-25-1,5GN 3663-27-M4-32-1,5GN 3663-27-M5-12-0,7GN 3663-27-M5-16-0,7GN 3663-27-M5-20-0,7GN 3663-27-M5-25-0,7GN 3663-27-M5-32-0,7GN 3663-27-M5-12-1GN 3663-27-M5-16-1GN 3663-27-M5-20-1GN 3663-27-M5-25-1GN 3663-27-M5-32-1GN 3663-27-M5-12-1,5GN 3663-27-M5-16-1,5GN 3663-27-M5-20-1,5GN 3663-27-M5-25-1,5GN 3663-27-M5-32-1,5GN 3663-34-M5-12-1GN 3663-34-M5-16-1GN 3663-34-M5-20-1GN 3663-34-M5-25-1GN 3663-34-M5-32-1GN 3663-34-M5-12-1,5GN 3663-34-M5-16-1,5GN 3663-34-M5-20-1,5GN 3663-34-M5-25-1,5GN 3663-34-M5-32-1,5GN 3663-34-M5-12-2,2GN 3663-34-M5-16-2,2GN 3663-34-M5-20-2,2GN 3663-34-M5-25-2,2GN 3663-34-M5-32-2,2GN 3663-34-M6-12-1GN 3663-34-M6-16-1GN 3663-34-M6-20-1GN 3663-34-M6-25-1GN 3663-34-M6-32-1GN 3663-34-M6-12-1,5GN 3663-34-M6-16-1,5GN 3663-34-M6-20-1,5GN 3663-34-M6-25-1,5GN 3663-34-M6-32-1,5GN 3663-34-M6-12-2,2GN 3663-34-M6-16-2,2GN 3663-34-M6-20-2,2GN 3663-34-M6-25-2,2GN 3663-34-M6-32-2,2GN 3663-42-M8-16-2GN 3663-42-M8-20-2GN 3663-42-M8-25-2GN 3663-42-M8-32-2GN 3663-42-M8-40-2GN 3663-42-M8-16-2,5GN 3663-42-M8-20-2,5GN 3663-42-M8-25-2,5GN 3663-42-M8-32-2,5GN 3663-42-M8-40-2,5GN 3663-42-M8-16-3,2GN 3663-42-M8-20-3,2GN 3663-42-M8-25-3,2GN 3663-42-M8-32-3,2GN 3663-42-M8-40-3,2GN 3663-42-M10-20-2GN 3663-42-M10-25-2GN 3663-42-M10-32-2GN 3663-42-M10-40-2GN 3663-42-M10-50-2GN 3663-42-M10-20-2,5GN 3663-42-M10-25-2,5GN 3663-42-M10-32-2,5GN 3663-42-M10-40-2,5GN 3663-42-M10-50-2,5GN 3663-42-M10-20-3,2GN 3663-42-M10-25-3,2GN 3663-42-M10-32-3,2GN 3663-42-M10-40-3,2GN 3663-42-M10-50-3,2GN 3663-52-M10-25-2,5GN 3663-52-M10-32-2,5GN 3663-52-M10-40-2,5GN 3663-52-M10-50-2,5GN 3663-52-M10-63-2,5GN 3663-52-M10-25-3GN 3663-52-M10-32-3GN 3663-52-M10-40-3GN 3663-52-M10-50-3GN 3663-52-M10-63-3GN 3663-52-M10-25-4GN 3663-52-M10-32-4GN 3663-52-M10-40-4GN 3663-52-M10-50-4GN 3663-52-M10-63-4GN 3663-52-M12-25-2,5GN 3663-52-M12-32-2,5GN 3663-52-M12-40-2,5GN 3663-52-M12-50-2,5GN 3663-52-M12-63-2,5GN 3663-52-M12-25-3GN 3663-52-M12-32-3GN 3663-52-M12-40-3GN 3663-52-M12-50-3GN 3663-52-M12-63-3GN 3663-52-M12-25-4GN 3663-52-M12-32-4GN 3663-52-M12-40-4GN 3663-52-M12-50-4GN 3663-52-M12-63-4GN 3663-62-M10-25-3GN 3663-62-M10-32-3GN 3663-62-M10-40-3GN 3663-62-M10-50-3GN 3663-62-M10-63-3GN 3663-62-M10-25-4GN 3663-62-M10-32-4GN 3663-62-M10-40-4GN 3663-62-M10-50-4GN 3663-62-M10-63-4GN 3663-62-M10-25-5,5GN 3663-62-M10-32-5,5GN 3663-62-M10-40-5,5GN 3663-62-M10-50-5,5GN 3663-62-M10-63-5,5GN 3663-62-M12-25-3GN 3663-62-M12-32-3GN 3663-62-M12-40-3GN 3663-62-M12-50-3GN 3663-62-M12-63-3GN 3663-62-M12-25-4GN 3663-62-M12-32-4GN 3663-62-M12-40-4GN 3663-62-M12-50-4GN 3663-62-M12-63-4GN 3663-62-M12-25-5,5GN 3663-62-M12-32-5,5GN 3663-62-M12-40-5,5GN 3663-62-M12-50-5,5GN 3663-62-M12-63-5,5