JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 3664 Kolmesakaraiset vääntimet momentinrajoituksella Nuppi muovi, momentinrajoitusmekanismi teräs

Valokuva

GN 3664 Kolmesakaraiset vääntimet momentinrajoituksella

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 3664 -kolmesakaraisia vääntimiä momentinrajoituksella käytetään silloin, kun momentti tulee asettaa manuaalisesti tai kun sitä tulee rajoittaa.

Myötäpäivään käännettynä kolmesakaraisen vääntimen momenttimekanismi laukaisee “vapauttavan” vaikutuksen sen jälkeen, kun määritetty momentti on saavutettu. Vastapäivään käännettäessä mekanismi lukkiutuu ja estää kaikki momentin rajoitukset. Näin varmistetaan, että suurinta sallittua momenttia ei ylitetä, vaikka löysäämisen tarvittu momentti välitetään aina luotettavasti.

Tekninen eritelmä

Nuppi
Muovi, polyamidi (PA-HP)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta matta

Momentinrajoitusmekanismi
Teräs, karkaistu


Muut osat
Teräs, mustattu


Suojus
Muovi, vaaleanharmaa


RoHS

Tilauksesta

  • Muut reikäsisäkkeiden mitat
    tai kierresisäkkeet kuten GN 300
  • Muut momentit
  • Momentin rajoitus kääntämällä vastapäivään tai kääntämällä vastapäivään ja myötäpäivään

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 3664 Kolmesakaraiset vääntimet momentinrajoituksella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Kierre
d3
Reikä
d5d6h1h2t
min.
Momentti ±10 %
Nm
50M 6B 613,523,6421111234
50M 8B 813,523,6421111234
63M 8B 81628,14713143.244.7
63M 10B 101628,14713143.244.7
80M 10B 101934,15515,51745.57.5
80M 12B 121934,15515,51745.57.5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

d1
Kierre d2
Reikäd3
Momentti Nm

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
29,24
plus ALV 5,56 €
brutto 34,80 €
Varastossa
Paino: 0,063 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
GN 3664-50-M6-2GN 3664-50-B6-2GN 3664-50-M6-3GN 3664-50-B6-3GN 3664-50-M6-4GN 3664-50-B6-4GN 3664-50-M8-2GN 3664-50-B8-2GN 3664-50-M8-3GN 3664-50-B8-3GN 3664-50-M8-4GN 3664-50-B8-4GN 3664-63-M8-3,2GN 3664-63-B8-3,2GN 3664-63-M8-4GN 3664-63-B8-4GN 3664-63-M8-4,7GN 3664-63-B8-4,7GN 3664-63-M10-3,2GN 3664-63-B10-3,2GN 3664-63-M10-4GN 3664-63-B10-4GN 3664-63-M10-4,7GN 3664-63-B10-4,7GN 3664-80-M10-4GN 3664-80-B10-4GN 3664-80-M10-5,5GN 3664-80-B10-5,5GN 3664-80-M10-7,5GN 3664-80-B10-7,5GN 3664-80-M12-4GN 3664-80-B12-4GN 3664-80-M12-5,5GN 3664-80-B12-5,5GN 3664-80-M12-7,5GN 3664-80-B12-7,5