JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 425.1 U-kahvat Teräs

Valokuva

GN 425.1 U-kahvat, teräs Pinta: BT - mustattu
Pinta: BT - mustattu
GN 425.1 U-kahvat, teräs Pinta: BT - mustattu GN 425.1 U-kahvat, teräs Pinta: CR - kromattu GN 425.1 U-kahvat, teräs Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 425.1 -U-kahvat on valmistettu taivutetusta teräsprofiilista. U-kahvat läpimitoilla Ø d1 = 8 ja 10 toimitetaan kahdella kohdistuslevyllä, joilla varmistetaan kahvan asianmukainen kiinnittyminen suurien kytkentäreikien tapauksessa. Levyt sisältyvät irrallisina.

Valmistusprosessin ansiosta erityismalleja voidaan toimittaa myös suhteellisen pienissä erissä.

Ulkotiloihin tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa ruostumaton teräsversio on teräksistä kromattua versiota parempi.

Tekninen eritelmä

Teräs
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
kromattuCRCR
mustattuBTBT


Kohdistuslevyt
Sinkkivalu
nikkelöity


RoHS

Lisävaruste

Kiinnityssarjat GN 181 (Mounting from the Operator‘s Side)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 425.1 U-kahvat, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus ld2d3h1h2rt
min.
855*6488*96100M 412403098
1088*100120*180*200M 51547351112
12125160200250-M 6-60441212
* sopiva 19” laitekaapeille ja kaappiratkaisuihin

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Kahvan läpimitta d1
Pituus l
Pinta
BT
CR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,21
plus ALV 0,61 €
brutto 3,82 €
Varastossa
Paino: 0,057 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).