Kaappien, luukkujen ja vetolaatikoiden avaaminen käy vaivattomasti lankavetimen avulla

Lankavedin on yksinkertainen vakiovaruste vetolaatikoiden, ovien, luukkujen ja muiden liikkuvien osien käyttämiseen. Se vakuuttaa yksinkertaisella rakenteellaan ja mutkattomalla asennuksellaan.

Lankavetimet monenlaisista materiaaleista

Lankavetimet ovat saatavilla seuraavista materiaaleista valmistettuina:

Teräksestä valmistetut lankavetimet kestävät hyvin kuormitusta. Tiukkaa hygieniaa edellyttäviin ympäristöihin paras valinta ovat jaloteräksestä valmistetut lankavetimet. Muoviset lankavetimet ovat erittäin kevyet. Saatavilla on myös kuumuutta kestävästä Duroplastista valmistettuja malleja.

Lankavetimen asennusvaihtoehdot

Jaloteräksestä, muovista, alumiinista tai sinkkipainevalusta valmistetut lankavetimet voidaan asentaa joko käyttö- tai taustapuolelta.

Lankavetimien erikoismallit

Lankavetimistä voidaan asiakkaan toiveesta valmistaa myös erilaisia erikoismalleja. Joustavat valmistusmenetelmät mahdollistavat useiden muoto- ja värivaihtoehtojen käyttämisen. Tällöin erikoistapauksia varten on saatavilla myös sopivia vakio-osia.

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
19 tuuman räkkiyksikkö (alkaen - päättyen) 19 tuuman räkkiyksikkö
Versio
Kiinnitysmenetelmä
Reiän etäisyys (alkaen - päättyen) Reiän etäisyys
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre
Tuoteperhe

GN 565 U-kahvat, alumiini Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

UUDET GN 565

U-kahvat, alumiini
GN 565.1 U-kahvat, alumiini Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 565.1

U-kahvat, alumiini
GN 565.5 U-kahvat, ruostumaton teräs Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)<br />Pinta: GS - matta, sinkopuhdistettu

GN 565.5

U-kahvat, ruostumaton teräs
GN 565.2 Kaltevat U-kahvat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 565.2

Kaltevat U-kahvat, alumiini
GN 630.1 U-kahvat, muovi Suojakannen väri: DRT - punainen, RAL 3000, kiiltävä

GN 630.1

U-kahvat, muovi
GN 625 U-kahvat, muovi Väri: SW - musta, RAL 9005, kiiltävä

GN 625

U-kahvat, muovi
GN 528 U-kahvat, muovi Materiaali: PA - Muovi<br />Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely

UUDET GN 528

U-kahvat, muovi
GN 528.1 U-kahvat, muovi Materiaali: PA - Muovi<br />Väri: OR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely

GN 528.1

U-kahvat, muovi
GN 528.4 U-kahvat, muovi Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely

GN 528.4

U-kahvat, muovi
GN 728 U-kahvat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 728

U-kahvat, alumiini
GN 728.5 U-kahvat, ruostumaton teräs Tyyppi: B - Asennus käyttäjän puolelta

GN 728.5

U-kahvat, ruostumaton teräs
GN 565.3 U-kahvat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 565.3

U-kahvat, alumiini
GN 559 U-kahvat, alumiini Tyyppi: B - avoin tyyppi, asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 559

U-kahvat, alumiini
GN 422.1 U-kahvat, alumiini Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

GN 422.1

U-kahvat, alumiini
GN 422 U-kahvat, sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla, kaapelilla Tyyppi: T1 - 1 painikkeella<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 422

U-kahvat, sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla, kaapelilla
GN 422 U-kahvat, sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla, pistokkeella Tyyppi: T1 - 1 painikkeella<br />Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

GN 422

U-kahvat, sinkkivalu, virrankytkentätoiminnolla, pistokkeella
GN 668 Litteät U-kahvat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 668

Litteät U-kahvat, alumiini
GN 628 U-kahvat, muovi Suojakannen väri: DGB - keltainen, RAL 1021, matta viimeistely

GN 628

U-kahvat, muovi
GN 628.3 U-kahvat, muovi, joustava Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely

GN 628.3

U-kahvat, muovi, joustava
GN 628.4 U-kahvat, muovi, kaapelilla Tyyppi: KU - Kaapeli alla

GN 628.4

U-kahvat, muovi, kaapelilla
GN 628.4 U-kahvat, muovi, liittimellä Tyyppi: SU - Liitin pohjassa

GN 628.4

U-kahvat, muovi, liittimellä
GN 6284 U-kahvat, muovi, sähkökytkintoiminnolla, LED valaistu, kaapelilla

UUDET GN 6284

U-kahvat, muovi, sähkökytkintoiminnolla, LED valaistu, kaapelilla
GN 6284 U-kahvat, muovi, sähkökytkintoiminnolla, LED valaistu, liittimellä

UUDET GN 6284

U-kahvat, muovi, sähkökytkintoiminnolla, LED valaistu, liittimellä
GN 629 U-kahvat, muovi, suojakannella Suojakannen väri: DRT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely

GN 629

U-kahvat, muovi, suojakannella
GN 225 U-kahvat, valurauta Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 225

U-kahvat, valurauta
GN 423 U-kahvat, 19” laitekaapeille ja kaappiratkaisuihin Tyyppi: B - Asennus käyttäjän puolelta<br />Pinta: ELS - Anodisoitu, luonnonvärinen / Kahvan varret mustat, matta

GN 423

U-kahvat, 19” laitekaapeille ja kaappiratkaisuihin
GN 427 U-kahvat, alumiini Pinta: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 427

U-kahvat, alumiini
GN 425 U-kahvat, teräs Materiaali: ST - Teräs<br />Pinta: BT - mustattu

GN 425

U-kahvat, teräs
GN 425 U-kahvat, alumiini Materiaali: AL - Alumiini<br />Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

GN 425

U-kahvat, alumiini
GN 425 U-kahvat, ruostumaton teräs Materiaali: NI - Ruostumaton teräs<br />Pinta: GS - matta, sinkopuhdistettu

GN 425

U-kahvat, ruostumaton teräs
GN 425.1 U-kahvat, teräs Pinta: BT - mustattu

GN 425.1

U-kahvat, teräs
GN 425.1 U-kahvat, alumiini Materiaali: AL - Alumiini<br />Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

GN 425.1

U-kahvat, alumiini
GN 425.1 U-kahvat, ruostumaton teräs Materiaali: A4 - Ruostumaton teräs<br />Pinta: GS - matta, sinkopuhdistettu

GN 425.1

U-kahvat, ruostumaton teräs
GN 426 U-kahvat, alumiini Materiaali: AL - Alumiini<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 426

U-kahvat, alumiini
GN 429 U-kahvat, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)<br />Materiaali (tiivisterengas): H - HNBR

UUDET GN 429

U-kahvat, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu
GN 426.1 U-kahvat, alumiini Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 426.1

U-kahvat, alumiini
GN 328 U-kahvat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 328

U-kahvat, alumiini
GN 328.5 U-kahvat, ruostumaton teräs Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)<br />Pinta: GS - matta, sinkopuhdistettu

GN 328.5

U-kahvat, ruostumaton teräs
GN 725.3 U-kahvat, muovi, sisäke sormisyvennyksillä, Softline Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)<br />Sisäkkeen väri: RT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely

UUDET GN 725.3

U-kahvat, muovi, sisäke sormisyvennyksillä, Softline
GN 428 U-kahvat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 428

U-kahvat, alumiini