JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 429 U-kahvat Ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu

Valokuva

GN 429 U-kahvat, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi
Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi
GN 429 U-kahvat, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi GN 429 U-kahvat, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: MT - Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): E - Eteenipropeenidieeni-kumi GN 429 U-kahvat, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: MT - Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi GN 429 U-kahvat, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): E - Eteenipropeenidieeni-kumi
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Hygieeninen-muotoilu

Hygieenisen muotoilun tuoteperhe

Hygieenisen muotoilun tuoteperheen standardiosat on merkitty HD-kuvakkeella. Niissä yhdistyvät korkealuokkainen pinnan laatu, tyhjien tilojen puuttuminen, syvennyksettömät ulkopinnat ja tiivistetyt pulttausalueet. FEM-laskelmiin perustuva tiivistyskonsepti varmistaa luotettavan kosketuspaineen asennuksen jälkeen.

  • sopii käytettäväksi hygieenisesti herkillä alueilla
  • nopea ja helppo puhdistaa
  • ei tyhjiä välejä toiminnallisten tiivisteiden ansiosta
  • sertifioitu EHEDG-ohjeiden mukaisesti
Näytä kaikki hygieenisen muotoilun tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 429 -U-kahvat on tarkoitettu käytettäväksi hygieenisissä tiloissa. Myös PL-pinnalla varustettu versio täyttää DGUV-testausperiaatteet.

Suljetut asennuspinnat mahdollistavat kiinnittämisen ilman turhia välejä. Korkealuokkainen viimeistely ehkäisee lian tarttumista ja helpottaa puhdistamista.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsA4 AISI 316L

  • Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)MT
  • Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)PL

Tiivisterengas

  • Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumiH
    lämpötilankestävyys –25 ºC - +150 ºC
  • Eteenipropeenidieeni-kumiE
    lämpötilankestävyys –40 ºC - +120 ºC
  • sininen
  • Kovuus 85±5 Shore A
  • FDA-määräysten mukainen

RoHS

Lisävaruste

Tiivisterenkaat GN 7600

Tilauksesta

FKM-tiivistysrenkaalla (fluorikumi) F

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 429 U-kahvat, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus l ±0,5d2d3hrt
min.
12125160200M 512,8511412
16160200250M 616,8591812
20200250300M 820,8852215

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

Kahvan läpimitta d1
Pituus I
Pinta
Materiaali (tiivisterengas)


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
23,22
plus ALV 4,41 €
brutto 27,63 €
Pyydä toimitusaika
sis. materiaaliveloituksen: 1,13 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,170 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900