JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 433 Siipiruuvit Ruostumaton teräs

Valokuva

GN 433 Siipiruuvit, ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Siipiruuvit GN 433 kiinnittävät ja kiristävät osat helposti ilman työkaluja. Ergonominen muoto ja suojakaulus helpottavat käyttöä.

Ruostumatonta teräsversiota A4 voidaan käyttää erityisen aggressiivisissa ympäristöissä.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräs, tarkkuusvaluNI AISI CF-8
  • Ruostumaton teräs, tarkkuusvaluA4 AISI 316
  • matta, sinkopuhdistettuMT

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 433 Siipiruuvit, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus lbd3h1h2
20M 4610--9883,5
26M 41216--1110104,5
26M 5101216-1110104,5
26M 6121620251110104,5
34M 6162025301312125
34M 8162025301312125

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali


Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,77
plus ALV 1,10 €
brutto 6,87 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,06 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181535