Siipiruuvit, siipimutterit

Siipiruuveja ja siipimuttereita käytetään yleisesti kiristämiseen ja kiinnittämiseen.

Suodata tuotteet
Materiaali
Ulkoläpimitta (alkaen - päättyen) Ulkoläpimitta
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre
Tapin pituus (alkaen - päättyen) Tapin pituus
Tuoteperhe

GN 634 Siipimutteri messinkiholkilla Suojakannen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely

GN 634

Siipimutteri messinkiholkilla
GN 634.1 Siipimutterit ruostumattomalla teräsholkilla Suojakannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely

GN 634.1

Siipimutterit ruostumattomalla teräsholkilla
GN 635 Siipimutterit, muovi Suojakannen väri: DRT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely

GN 635

Siipimutterit, muovi
GN 633 Siipiruuvit, muovi Suojakannen väri: DBL - sininen, RAL 5024, matta viimeistely

GN 633

Siipiruuvit, muovi
GN 633.1 Siipiruuvit, muovi, kierretappi ruostumatonta terästä Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, matta viimeistely

GN 633.1

Siipiruuvit, muovi, kierretappi ruostumatonta terästä
GN 633.10 Siipiruuvit muovitapilla Suojakannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely

GN 633.10

Siipiruuvit muovitapilla
GN 532 Siipimutterit, muovi Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä

GN 532

Siipimutterit, muovi
GN 8341 Siipimutterit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)<br />Materiaali (tiivisterengas): H - HNBR

UUDET GN 8341

Siipimutterit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu
GN 8351 Siipiruuvit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)<br />Materiaali (tiivisterengas): H - HNBR

UUDET GN 8351

Siipiruuvit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu