JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 439 Säätöjalat Teräs, kumipohjalla, vulkanoitu

Valokuva

GN 439 Säätöjalat, teräs, kumipohjalla, vulkanoitu

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 439 -säätöjalkoja käytetään pienempien koneiden, järjestelmien tai laitteiden asentamiseen.

Kumipohjan ansiosta niillä on vaimentava ja ääntä vaimentava vaikutus ja ne estävät pinnan vahingoittumisen. Ne on myös muotoiltu siten, että kierrekara pystyy absorboimaan puristusvoimat. Tämä on tarpeen, sillä pidikelevy ei ole tasaisesti tuettuna säädön aikana.

Kierrekaran ja pidikelevyn välisen vakaan niittikiinnityksen ansiosta kohdistetut voimat välittyvät turvallisesti kumipohjaan.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Vetolujuusluokka 5
  • sinkitty, sinipassivoitu

Kumipohja
Akryylinitriittibutadieeni-kumi (NBR)

  • vulkanoitu
  • musta
  • lämpötilankestävyys enintään 120 ºC
  • Kovuus Shore A kova70

RoHS

Tilauksesta

muut karaläpimitat ja pituudet

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 439 Säätöjalat, teräs, kumipohjalla, vulkanoitu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus lhsavainväli A/FStaattinen kuorma
N
19M 63045141,53240
25M 63045161,53540
32M 840651824840
38M 840652024920
50M 104570222,552500
64M 104570262,553700

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
d1
d2
Pituus l
Kovuus

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,33
plus ALV 0,63 €
brutto 3,96 €
Varastossa
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).