Konejalkoja ja säätöjalkoja moniin eri käyttötarkoituksiin

Säätöjalkoja, joita kutsutaan myös konejaloiksi, käytetään koneiden ja järjestelmien tukemiseen ja vakauttamiseen. Niissä on tavallisesti jalkalevy ja kierretappi, ja niitä on saatavissa jäykällä muotoilulla tai nivellettyinä jalkoina lattioille, jotka eivät ole täysin tasaisia.

Konejalkojen käyttötarkoituksia

Säätöjalkojen käytetään koneiden, järjestelmien ja laitteistojen vakauttamiseen kaikilla lattiapinnoilla. Ne muodostavat vapaan tilan tukipinnan ja kotelon tai rungon välille. Jalkalevyt on suunniteltu ehkäisemään herkkien lattiapinnoitteiden vaurioitumista. Lisäksi eri malleissa on tyypillisesti myös suojakannet tai kumisisäkkeet.

Laaja valikoima säätöjalkoja

Ganter tarjoaa säätöjalkoja standardiosina monilla eri versioilla lukuisiin eri käyttötarkoituksiin:

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
Jalan läpimitta (alkaen - päättyen) Jalan läpimitta
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre
Tapin pituus (alkaen - päättyen) Tapin pituus
Tuoteperhe

GN 343.1 Säätöjalat, teräs, sisäkierteellä Tyyppi: OS - ilman muovikantta

GN 343.1

Säätöjalat, teräs, sisäkierteellä
GN 343.2 Säätöjalat, teräs, kierretapilla Tyyppi: OS - ilman muovikantta

GN 343.2

Säätöjalat, teräs, kierretapilla
GN 343.6 Säätöjalat, ruostumaton teräs, kierretapilla Tyyppi: OS - ilman muovikantta

GN 343.6

Säätöjalat, ruostumaton teräs, kierretapilla
GN 6311.4 Säätöjalat, teräs Tyyppi: G - muovikannella, liukuva

UUDET GN 6311.4

Säätöjalat, teräs
GN 6311.6 Säätöjalat, ruostumaton teräs Tyyppi: N - ilman muovikantta

UUDET GN 6311.6

Säätöjalat, ruostumaton teräs
GN 345 Säätöjalat, muovi / teräs Tyyppi: BG - mutterilla ja kumialustalla

GN 345

Säätöjalat, muovi / teräs
GN 445 Säätöjalat, muovi / teräs Tyyppi: A - ilman mutteria, ilman kumialustaa

GN 445

Säätöjalat, muovi / teräs
GN 17 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 304 / FDA-määräysten mukainen Kierretappityyppi: S - ilman mutteria, ulkokuusio pohjassa

UUDET GN 17

Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 304 / FDA-määräysten mukainen
GN 21 Säätöjalat, ruostumaton teräs Tyyppi (jalkalevy): D0 - hienosorvattu, ilman kumipohjaa<br />Ruuvin versio: X - ulkokuusio sisäkierteellä

GN 21

Säätöjalat, ruostumaton teräs
GN 22 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316L, ilman asennusreikiä, sorvattu aluslevy Tyyppi (aluslevy): D0 - hienosorvattu, ilman kumipohjaa<br />Kierrekantatyyppi: TK - mutterilla, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa

UUDET GN 22

Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316L, ilman asennusreikiä, sorvattu aluslevy
GN 23 Säätöjalat, ruostumaton teräs Tyyppi (jalkalevy): D0 - hienosorvattu, ilman kumipohjaa<br />Ruuvin versio: SK - mutterilla, ulkokuusio pohjassa

GN 23

Säätöjalat, ruostumaton teräs
GN 24 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316L, asennusrei”illä, sorvattu aluslevy Tyyppi (aluslevy): D0 - hienosorvattu, ilman kumipohjaa<br />Kierrekantatyyppi: TK - mutterilla, paikka kiintoavaimelle kierteen kannassa

UUDET GN 24

Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316L, asennusrei”illä, sorvattu aluslevy
GN 40 Säätöjalat, teräs Form: A1 - kumialustalla, napsautettu kiinni, musta<br />Versio (ruuvi): SK - mutterilla, ulkokuusio pohjassa

GN 40

Säätöjalat, teräs
GN 41 Säätöjalat, ruostumaton teräs Tyyppi (alusta): D3 - kumialustalla, vulkanoitu, musta<br />Versio (ruuvi): SK - mutterilla, ulkokuusio pohjassa

GN 41

Säätöjalat, ruostumaton teräs
GN 44 Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316 Tyyppi (alusta): D0 - ilman kumialustaa<br />Versio (ruuvi): S - ilman mutteria, ulkokuusio pohjassa

GN 44

Säätöjalat, ruostumaton teräs AISI 316
GN 42 Säätöjalat, teräs, iinnityskorvakkeella, pisaranmuotoinen Form: A1 - kumialustalla, napsautettu kiinni, musta<br />Versio (ruuvi): SK - mutterilla, ulkokuusio pohjassa

GN 42

Säätöjalat, teräs, iinnityskorvakkeella, pisaranmuotoinen
GN 42 Säätöjalat, teräs, kiinnityskorvakkeella, muoto suorakulmainen Tyyppi (alusta): E0 - ilman kumialustaa, yhdellä pitkittäisreiällä<br />Versio (ruuvi): S - ilman mutteria, ulkokuusio pohjassa

GN 42

Säätöjalat, teräs, kiinnityskorvakkeella, muoto suorakulmainen
GN 30 Säätöjalat, teräspelti, kumialustalla Tyyppi (alusta): A5 - Teräs, muovipinnoitettu musta, kumiupote, musta<br />Versio (ruuvi): S - ilman mutteria, ulkokuusio pohjassa

GN 30

Säätöjalat, teräspelti, kumialustalla
GN 31 Säätöjalat, ruostumaton teräs, kumialustalla Tyyppi (alusta): B1 - matta, sinkopuhdistettu, kumipohja, musta<br />Versio (ruuvi): S - ilman mutteria, ulkokuusio pohjassa

GN 31

Säätöjalat, ruostumaton teräs, kumialustalla
GN 32 Säätöjalat, teräspelti, kumialustalla, kiinnityskorvakkeella Tyyppi (alusta): A5 - Teräs, muovipinnoitettu musta, kumiupote, musta<br />Versio (ruuvi): S - ilman mutteria, ulkokuusio pohjassa

GN 32

Säätöjalat, teräspelti, kumialustalla, kiinnityskorvakkeella
GN 33 Säätöjalat, ruostumaton teräs, kumialustalla, kiinnityskorvakkeella Form: B1 - matta, sinkopuhdistettu, kumipohja, musta<br />Versio (ruuvi): S - ilman mutteria, ulkokuusio pohjassa

GN 33

Säätöjalat, ruostumaton teräs, kumialustalla, kiinnityskorvakkeella
GN 36 Konejalat, ilman keskikiinnitysreikää Tyyppi (jalkalevy): A - ilman kumialustaa

GN 36

Konejalat, ilman keskikiinnitysreikää
GN 36.1 Jalkalevyt, ilman keskikiinnitysreikää Tyyppi: A - ilman kumialustaa

GN 36.1

Jalkalevyt, ilman keskikiinnitysreikää
GN 37 Konejalat, keskikiinnitysreiällä Tyyppi (jalkalevy): A - ilman kumialustaa

GN 37

Konejalat, keskikiinnitysreiällä
GN 37.1 Jalkalevyt, keskikiinnitysreiällä Tyyppi: A - ilman kumialustaa

GN 37.1

Jalkalevyt, keskikiinnitysreiällä
GN 244 Säätöjalat ilman asennusreikiä Tyyppi: BG - mutterilla ja kumialustalla

GN 244

Säätöjalat ilman asennusreikiä
GN 245 Säätöjalat asennusrei’illä Tyyppi: A - ilman mutteria, ilman kumialustaa

GN 245

Säätöjalat asennusrei’illä
GN 246 Säätöjalat ilman asennusreikiä Tyyppi: B - mutterilla, ilman kumialustaa

GN 246

Säätöjalat ilman asennusreikiä
GN 247 Säätöjalat asennusrei’illä Tyyppi: B - mutterilla, ilman kumialustaa

GN 247

Säätöjalat asennusrei’illä