JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 471.3 Kammet kääntyvällä kädensijalla Alumiini

Valokuva

GN 471.3 Kammet kääntyvällä kädensijalla, alumiini Bore code: B - Reikä
Bore code: B - Reikä
GN 471.3 Kammet kääntyvällä kädensijalla, alumiini Bore code: B - Reikä GN 471.3 Kammet kääntyvällä kädensijalla, alumiini Bore code: V - neliöreiällä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 471.3 -kammen kädensija on lukittu kartiomaiseen reikään käyttöasentoon.

Kädensijan kallistamiseksi se tulee ensin vetää ulos reiästä aksiaalisessa suunnassa.

Puristusjousi pitää kädensijaa molemmissa ääriasennoissa. Kun se taitetaan auki, se kytkeytyy automaattisesti uudelleen.

Tekninen eritelmä

Runko
Alumiini

  • Muovipinnoitettu
    musta, teksturoitu viimeistely
  • Keskiön kosketuspinta on koneistettu

RoHS

Tilauksesta

mit Umleggriff GN 598.5
(Umlegmechanik Edelstahl)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 471.3 Kammet kääntyvällä kädensijalla, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Pituus ld1 H7
Reikä
s H11
Neliö V
d2d3h1h2h3h4h5Ø
Kahva
GN 598
100B 12V 12273028171319,567,523
125B 14V 14323534221419,567,523
160B 17V 17353938261619,582,526

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Länge l
Neliöreikäs
Reikäd1

GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

GN 110 Zeichnung
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

Cross holes GN 110

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
27,50
plus ALV 5,23 €
brutto 32,73 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,12 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,160 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).