GN 472.3 Kammet kääntyvällä kädensijalla Alumiini, kääntömekanismi terästä

Kammet kääntyvällä kädensijalla GN 472.3: Alumiini, kääntömekanismi terästä
Väri: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 472.3 -kammen kädensija on lukittu kartiomaiseen reikään käyttöasentoon.

Kädensijan kallistamiseksi se tulee ensin vetää ulos reiästä aksiaalisessa suunnassa.

Puristusjousi pitää kädensijaa molemmissa ääriasennoissa. Kun se taitetaan auki, se kytkeytyy automaattisesti uudelleen.

Tekninen eritelmä

Runko
Alumiini

  • muovipinnoitettu
    • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR
  • Keskiön etupinta koneistettu

Suojus
Muovi
vaaleanharmaa


Kääntyvät kahvat GN 798.3
Muovi, poliamida (PA)

  • musta, mattaviimeistelty
  • Kääntömekanismi
    Teräs, mustattu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 472.3 Kammet kääntyvällä kädensijalla, alumiini, kääntömekanismi terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Pituus Id1 H7
Reikä
s H11
Neliöreikä
d2d3h1h2h3h4h5Ø
Kahva
80B 10V 10233019,5425,54,34316
100B 12V 1226,73523,55,529,54,257,518
125B 14V 14283730,510,536,54,276,524

Koonti ja hinta

Kammen pituus Länge l
Neliöreikäs
Reikäd1
Väri
hopea
musta
Kammen pituus Länge l
Neliöreikäs
Reikäd1
Väri
hopea
musta

GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
24,85
plus ALV 4,72 €
brutto 29,57 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,13 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,131 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 472.3-80-B10-SWGN 472.3-80-B10-SRGN 472.3-80-V10-SWGN 472.3-80-V10-SRGN 472.3-100-B12-SWGN 472.3-100-B12-SRGN 472.3-100-V12-SWGN 472.3-100-V12-SRGN 472.3-125-B14-SWGN 472.3-125-B14-SRGN 472.3-125-V14-SWGN 472.3-125-V14-SR