JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.45 Kiinnitysmagneetit Kova ferriitti / samarium-koboltti (SmCO), kotelo ruostumaton teräs, reiällinen

Valokuva

GN 50.45 Kiinnitysmagneetit, kotelo ruostumaton teräs, reiällinen Magneetin materiaali: SC - SmCo
Magneetin materiaali: SC - SmCo
GN 50.45 Kiinnitysmagneetit, kotelo ruostumaton teräs, reiällinen Magneetin materiaali: SC - SmCo GN 50.45 Kiinnitysmagneetit, kotelo ruostumaton teräs, reiällinen Magneetin materiaali: HF - Kova ferriitti
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 50.45 -kiinnitysmagneeteissa on yhdistetty ruostumaton teräskotelo ja muovirengas / eristysrengas järjestelmäksi, joka suojaa ja vahvistaa magneettia magneettisen virtauksen optimaalista välittymistä varten magneettipintaan.

Negatiivisen vaikutuksen välttämiseksi magneettisiin ominaisuuksiin, kiinnitysruuvien tulisi olla valmistettu ei-magneettisesta materiaalista, kuten ruostumaton teräs, messinki tai muovi.

Tekninen eritelmä

Magneetin materiaalit

  • Kova ferriittiHF
    Käyttölämpötila enintään 220 ºC
  • SmCoSC
    Samarium-koboltti
    Käyttölämpötila enintään 350 ºC

Kotelo
Ruostumaton teräs


RoHS

Lisävaruste

Kiinnityslevyt GN 70
Kiinnityslevyt GN 70.1
Kumikansia GN 70.2

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 50.45 Kiinnitysmagneetit, kotelo ruostumaton teräs, reiällinen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Toleranssit
HF

SC
hToleranssit
HF

SC
d2
HF
d3
HF

SC
d4
HF
d5
HF

SC
t
HF

SC
Nimellinen magneettivoima N
HF

SC
16-±0.14,5-±0.1--3,5--6-3-41
20±0.1±0.16+0.2/-0.1±0.14,3-4,59,5-8-3,52260
25±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.25,5-4,511,5-8-42980
32±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.25,5-5,511,5-11-458200
40+0.2/-0.1±0.18+0.4/-0.2±0.25,5-5,512,5-10,5-472420
50+0.2/-0.1-10+0.5/-0.2--8,5--22-8,5-145-
63+0.3/-0.1-14+0.5/-0.2--6,5--24-12-230-

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Magneetin materiaali


Läpimitta d1
h
d2 (HF)
d3 (HF)
d3 (SC)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,30
plus ALV 2,34 €
brutto 14,64 €
Varastossa
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
GN 50.45-SC-16-4,5-3,5GN 50.45-HF-20-6-4,3GN 50.45-SC-20-6-4,5GN 50.45-HF-25-7-5,5GN 50.45-SC-25-7-4,5GN 50.45-HF-32-7-5,5GN 50.45-SC-32-7-5,5GN 50.45-HF-40-8-5,5GN 50.45-SC-40-8-5,5GN 50.45-HF-50-10-8,5GN 50.45-HF-63-14-6,5