JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 650.4 Öljytasonilmaisimet kapea muoto

Valokuva

GN 650.4 Öljytasonilmaisimet, kapea muoto, muovi Tyyppi: A - ilman lämpömittaria, ilman suojakoteloa
ELESA original design
code: HCZ. / HCZ-VT
Tyyppi: A - ilman lämpömittaria, ilman suojakoteloa
GN 650.4 Öljytasonilmaisimet, kapea muoto, muovi Tyyppi: A - ilman lämpömittaria, ilman suojakoteloa GN 650.4 Öljytasonilmaisimet, kapea muoto, muovi Tyyppi: AK - ilman lämpömittaria, ilman suojakoteloa, muoviruuvilla GN 650.4 Öljytasonilmaisimet, kapea muoto, muovi Tyyppi: AS - ilman lämpömittaria, suojakotelolla GN 650.4 Öljytasonilmaisimet, kapea muoto, muovi Tyyppi: B - lämpömittarilla, ilman suojakoteloa GN 650.4 Öljytasonilmaisimet, kapea muoto, muovi Tyyppi: BK - lämpömittarilla, ilman suojakoteloa, muoviruuvilla GN 650.4 Öljytasonilmaisimet, kapea muoto, muovi Tyyppi: BS - lämpömittarilla, suojakotelolla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 650.4 -öljytasonilmaisimien erityispiirteenä on niiden pieni koko. Nesteen taso näkyy myös sivusuunnasta.

Polyamidirunko käsittää kaksi osaa, jotka on ultraäänihitsattu yhteen. Öljytasonilmaisimet on ilmanpainetestattu yksitellen vuotojen varalta 3 baarissa.

Kaikkia GN 650.4 -öljytasonilmaisimia voidaan käyttää myös paineistetuissa säiliöissä. Paineenkestävyyttä mittaavien painetestien tulokset ovat saatavissa.

Kontrastinäyttönä käytetään valkoiseksi lakattua alumiinikaistaa, joka näyttää merkintäviivat tai lämpötila-asteikon.

Asteikko on suojatoimenpiteenä sijoitettu nestepylvään taakse ja sen ulkopuolelle.

Suojakotelo on suunniteltu ilmaisimen kestävyyden lisäämiseksi, sillä se absorboi kaikki iskut. Suojakotelo toimitetaan asennettuna ilmaisimeen.

Tekninen eritelmä

Runko
Muovi
kristallinkirkas polyamidi (PA 6-T)

  • vanhenemista kestävä
  • suuri mekaaninen lujuus
  • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC
  • liuottimia kestävä,
    mutta ei sovellu alkoholille
  • vältä kosketusta kuumaan veteen

Suojakotelo
Muovi (polyamidi PA-HP)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta

Kontrastipinta
Alumiini

  • valkoiseksi lakattu,
  • kahdella mustalla merkintäviivalla / asteikolla

O-renkaat
Kumi NBR (Perbunan®)


Kiristysruuvi, kuusiomutteri, hammastettu lukitusaluslevy

  • Tyyppi A / B / AS / BS:
    Teräs, sinkitty, sinipassivoitu
  • Tyyppi AK /BK: Muovi (POM)
    lasikuituvahvistettu, musta matta
    kiristysmomentti maks. 6 Nm

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 650.4 Öljytasonilmaisimet, kapea muoto, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman lämpömittaria, ilman suojakoteloa
Blämpömittarilla, ilman suojakoteloa
AKilman lämpömittaria, ilman suojakoteloa, muoviruuvilla
BKlämpömittarilla, ilman suojakoteloa, muoviruuvilla
ASilman lämpömittaria, suojakotelolla
BSlämpömittarilla, suojakotelolla
Näytä / piilota sarakkeet
l1b1b2d
Tyyppi A / AS
Tyyppi B / BS

Tyyppi AK
Tyyppi BK
l2l3l4l5l6l7l8l9l10s ≈
maks. seinän
paksuus
Lämpömittarin asteikko
°C

°F
762227M 10M 122340991811,51517,510514,51220 ... 10068 ... 210
1272227M 12M 1223801502311,51517,515614,5100 ... 10032 ... 210
2542227M 12M 122320327823121517,528415100 ... 10032 ... 210

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ruuvien etäisyys l1
Tyyppi






Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
13,21
plus ALV 2,51 €
brutto 15,72 €
Toimitusaika 3-7 päivää
ELESA Code: 11382
Kuvaus: HCZ.76
Paino: 0,085 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).