JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 500 Säädettävät lukitusvivut Muovi, kierretappi terästä

Valokuva

GN 500 Säädettävät lukitusvivut, muovi, kierretapilla Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
ELESA original design
code: MR-p
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
GN 500 Säädettävät lukitusvivut, muovi, kierretapilla Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely GN 500 Säädettävät lukitusvivut, muovi, kierretapilla Väri: OR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säädettävien lukitusvipujen GN 500 etuna on hyvän muotoilun lisäksi se, että väri on täysin läpäissyt käytetyn muovimateriaalin, joten se ei muutu kulumisen tai käytön johdosta.

Kun kahvasta vedetään, hammastukset vapautuvat ja kahva voidaan asettaa uudelleen haluttuun asentoon. Kun vipu vapautetaan, hammastukset kytkeytyvät uudelleen automaattisesti.

Tekninen eritelmä

Kahva
Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW

Kierretappi ja pidikeruuvi
Teräs, mustattu


RoHS

Tilauksesta

oranssi, RAL 2004, matta viimeistelyOROR
eri värejä

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 500 Säädettävät lukitusvivut, muovi, kierretapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1l2d2d3d4h1h2h3h4
Isku
42M 5101620------121816276323,5
42M 6101620253040---121816276323,5
63M 6101620253040---152320348434
63M 8162025303540455060152320348434
80M 102025303540506070-1928244210544
80M 122025303540506070801928244210544
100M 12305070------2533314812655
100M 16305070------2533314812655
* ei saatavissa varastosta, vaatii vähimmäistilausmäärän

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Kierteen pituus l2
Väri
OR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,46
plus ALV 0,66 €
brutto 4,12 €
Varastossa
ELESA Code: 41201
Kuvaus: MR.40 p-M5x10-C9
Paino: 0,015 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).